GN 722.4Posicionadores de indexadoAcero inoxidable, sin bloqueo, soldable
Foto
Material: A4 - Fundición de precisión de acero inoxidable Tipo: R - Redondo, con anillo de tracción, montado
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Con los posicionadores de indexado GN 722.4, el perno del posicionador se acciona mediante al anillo de tracción. Esto se hace manualmente con un cable o mediante una varilla de tracción con gancho extendida. La versión en acero inoxidable A4 es adecuada para usarse en ambientes particularmente agresivos.
Las tolerancias dimensionales entre el perno del posicionador y el cuerpo se seleccionan de manera que se garantice la confiabilidad funcional incluso después de soldar, aplicar una capa de protección contra la corrosión o en caso de contaminación.
Se recomienda los tipos AU / RU sin montar para evitar cambiar la microestructura del muelle y el posicionador durante el proceso de soldadura. Después de soldar se monta el posicionador de indexado.
Especificación
Cuerpo Fundición de precisión de acero inoxidableA4 AISI 316
Soldable
Anillo de tracción
Fundición de precisión de acero inoxidable AISI 316
Pasador del posicionador
Acero inoxidable AISI 316
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.251 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.