GN 7237 Bisagras de juntas múltiples Acero inoxidable, con montaje interno con ángulo de apertura de 180°

Foto

GN 7237 Bisagras de juntas múltiples, de acero inoxidable, con montaje interno con ángulo de apertura de 180° Tipo: L - Escuadra de fijación izquierda
Tipo: L - Escuadra de fijación izquierda
GN 7237 Bisagras de juntas múltiples, de acero inoxidable, con montaje interno con ángulo de apertura de 180° Tipo: L - Escuadra de fijación izquierda GN 7237 Bisagras de juntas múltiples, de acero inoxidable, con montaje interno con ángulo de apertura de 180° Tipo: R - Escuadra de fijación derecha

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las bisagras de juntas múltiples de acero inoxidable GN 7237 se instalan en la parte interior de solapas, trampillas o puertas para ahorrar espacio y garantizar la protección contra el vandalismo. Las bisagras tienen un ángulo de apertura máximo de 180°, lo que proporciona un acceso óptimo y evita el bloqueo de rutas de escape por puertas abiertas, por ejemplo.

El uso de este tipo de bisagra deja que las partes exteriores de los alojamientos estén libres de fijaciones que no corresponden con el diseño o que deberían evitarse totalmente a favor de una limpieza rápida y fácil.

Las bisagras de juntas múltiples de acero inoxidable generalmente se usan en pares, lo que significa que se usa un tipo de izquierda (L) y un tipo de derecha (R) por apertura. Para cargas más altas, por ejemplo, de trampillas grandes, éstas pueden complementarse con bisagras adicionales de cualquier tipo.

Especificación

Cuerpo
Acero inoxidableNI
Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)
Acabado liso, pulido mateMT

Cojinete de fricción
  • Bronce
  • Autolubricante




Cumple con RoHS

Bajo pedido

otros ángulos de apertura
otras piezas angulares de sujeción
otros materiales
otros acabados
otros espesores máx. de la pared
otro movimiento de elevación
con conexión de muelle neumático

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 7237 Bisagras de juntas múltiples, de acero inoxidable, con montaje interno con ángulo de apertura de 180° boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

LEscuadra de fijación izquierda
REscuadra de fijación derecha
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1dh1h2h3l2l3l4l5l6l7l8l9m1m2rsxy
1.570.210.301.100.101.021.422.764.142.931.084.010.630.980.203.090.160.511.16
1.970.260.391.380.101.381.813.635.514.051.555.301.091.180.244.130.200.711.50
2.360.330.491.570.101.572.404.597.074.932.026.781.461.420.315.410.200.751.85

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material

l1
Tipo


Acabado

Ejemplos de aplicación

Application examples GN 7237

Opciones de ajuste y sujeción

Adjustment and fastening options

Las bisagras de juntas múltiples de acero inoxidable pueden ajustarse en tres planos durante la instalación. Por ejemplo, esto permite ajustes para tolerancias o el establecimiento de fuerzas de compresión requeridas para el sellado. Se pueden ajustar dos planos mediante agujeros ranurados paralelos o perpendiculares en las escuadras de fijación. En el tercer plano, las correcciones a la posición pueden hacerse usando las placas separadoras de acero inoxidable GN2370. Las placas separadoras de acero inoxidable GN2372 con agujeros roscados, así como las placas de acero inoxidable GN2376 con birlos roscados, están disponibles para sujetar las bisagras. Estas últimas pueden soldarse o insertarse a través de la pared desde el exterior y se sujetan en su lugar. Todos los artículos accesorios están diseñados para ser usados con ambas escuadras de fijación.

Variantes del diseño

Las solapas abatibles, trampillas y puertas pueden insertarse, montarse en la superficie o unirse en ángulos. El grosor máximo de la pared y los tamaños de doblez para las construcciones de chapa metálica planeadas se derivan del tipo de instalación correspondiente

1. Escuadras de fijación montadas en el alojamiento con agujeros ranurados perpendiculares al eje de la bisagra:

3a6d1a52-9a6d-421c-ae12-99619da214c6
Mostrar / ocultar columnas
l1s1b1s2b2s3b3
40131 ... ∞24101010
50191 ... ∞34171616
60251 ... ∞44242121

2. Escuadras de fijación montadas en el alojamiento con orificios ranurados paralelos al eje de la bisagra:

53c852d2-5536-4c06-bfb1-b8774fd78291
Mostrar / ocultar columnas
l1s4b4s5b5s6b6
409271 ... ∞131010
5017351 ... ∞191616
6023451 ... ∞252121

Las variantes del diseño muestran condiciones de instalación normales representativas. Si la posición de instalación de la bisagra se cambia o una de las dimensiones de los dos grosores de las paredes s o b son inferiores, las máximas dimensiones que pueden lograrse cambian una independientemente de la otra. Esto, en algunos casos, permite trabajar con dimensiones de grosor de la pared más grandes que aquellas especificadas con el mismo tamaño de bisagra. Por lo tanto, se recomienda una simple verificación del diseño mediante CAD o el establecimiento de una prueba.

Ensamblado de la construcción

Construction assembly

Capacidad de carga

La carga máxima de las bisagras de juntas múltiples de acero inoxidable especificada a continuación se aplica a los casos de uso estándar y sirve de orientación para aplicaciones diferentes. Las fuerzas resultantes generan una ligera deformación elástica, la cual puede compensarse por medio de opciones de ajuste, en caso necesario.

Drawing Load capacity GN 7237
Mostrar / ocultar columnas
Capacidad de carga por par de bisagras en N
l1

FA (axial)

FR (radial)
40125450
50125600
60125450

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$103.22
In stock: 1
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$103.22
1024$94.62
2549$86.02
≥ 50$77.42
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.551 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico: sales@jwwinco.com
Teléfono: +1-800-877-8351
Fax : +1-800-472-0670
Horarios: Lun-Vie 7:30 AM – 5:00 PM

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.