l1 | d1 | d2 | h1 | h2 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | r | s | x | y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.95 | 0.26 | 0.16 | 2.36 | 1.18 | 1.75 | 1.18 | 2.01 | 3.90 | 3.67 | 0.94 | 3.17 | 1.64 | 2.73 | 2.40 | 0.31 | 1.57 | 1.81 | 1.10 | 2.87 | 0.28 | 1.42 | 1.10 |
Las bisagras de juntas múltiples pueden instalarse en el alojamiento con los agujeros ranurados de las bridas de montaje que son perpendiculares o paralelas al eje de la bisagra. Esto da como resultado las dos características de pivote descritas. |
|||||||||||
Las bisagras de juntas múltiples pueden ajustarse en tres planos durante la instalación. Por ejemplo, esto permite compensar las tolerancias o el establecimiento de fuerzas de compresión requeridas para los sellos. |
Las solapas abatibles, trampillas y puertas pueden insertarse, montarse en la superficie o unirse en ángulos. Los espesores máximos de la pared y los tamaños de doblez para las construcciones de chapa metálica planeadas se derivan del tipo de instalación correspondiente.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar / ocultar columnas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar / ocultar columnas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Las variantes del diseño muestran condiciones de instalación normales representativas. Si la posición de instalación de la bisagra se cambia o una de las dimensiones de los dos grosores de las paredes s o b son inferiores, las máximas dimensiones que pueden lograrse cambian una independientemente de la otra. Esto, en algunos casos, permite trabajar con dimensiones de grosor de la pared más grandes que aquellas especificadas con el mismo tamaño de bisagra. Por lo tanto, se recomienda una simple verificación del diseño mediante CAD o el establecimiento de una prueba. |
La carga máxima de las bisagras de juntas múltiples especificada a continuación se aplica a los casos de uso estándar y sirve de orientación para aplicaciones diferentes. Las fuerzas resultantes generan una ligera deformación elástica, la cual puede compensarse por medio de opciones de ajuste, en caso necesario. |
||||||||||||||||||||
Mostrar / ocultar columnas
|
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $340.17 |
10 | 24 | $311.82 |
25 | 49 | $283.48 |
≥ 50 | $255.13 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco