GN 7247 Bisagra de juntas múltiples Aluminio, oculta, con ángulo de apertura de 180°

Foto

GN 7247 Bisagra de juntas múltiples de aluminio, oculta, con ángulo de apertura de 180°

Descripción del producto

Información

La bisagra de juntas múltiples GN 7247 se instala en la parte interior de solapas, trampillas o puertas para ahorrar espacio y garantizar la protección contra el vandalismo. La bisagra tienen un ángulo de apertura máximo de 180°, lo que proporciona un acceso óptimo y evita el bloqueo de rutas de escape por puertas abiertas, por ejemplo.

El uso de este tipo de bisagra deja que las partes exteriores de los alojamientos estén libres de fijaciones que no corresponden con el diseño o que deberían evitarse totalmente a favor de una limpieza rápida y fácil.

Las bisagras de juntas múltiples suelen usarse en pares. Para cargas más altas, por ejemplo, de puertas grandes, estas pueden complementarse con bisagras adicionales. Se proveen cuatro arandelas reforzadas para el montaje, que pueden usarse con tornillos de montaje con rosca tamaño M6.

Especificación

Cuerpo
AluminioAL
Anodizado, color naturalELEL


Pasadores de bisagra / arandelas
Acero inoxidable AISI 304


Cojinete de fricción
Plástico

  • Autolubricado
  • Resistente a temperaturas de -40 °F a +194 °F
    (-40 °C a +90 °C)

RoHS

Accesorio

Placas separadoras GN 7247.2
Placas separadoras con agujeros roscados GN 7247.4
Placas de montaje con espárragos roscados GN 7247.6

Bajo pedido

Otros acabados / colores
Otras bridas de montaje
Otros ángulos de apertura
Otros espesores máx. de pared
Otro movimiento de elevación

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 7247 Bisagra de juntas múltiples de aluminio, oculta, con ángulo de apertura de 180° boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1d1d2h1h2l2l3l4l5l6l7l8l9l10m1m2m3m4m5rsxy
2.950.260.162.361.181.751.182.013.964.592.931.162.911.062.400.311.571.811.103.660.281.021.14

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material

Longitud l1
Acabado / Color
EL

Posición de instalación - características de pivote

Las bisagras de juntas múltiples pueden instalarse en el alojamiento con los agujeros ranurados de las bridas de montaje que son perpendiculares o paralelas al eje de la bisagra. Esto da como resultado las dos características de pivote descritas.

MD7247{St:_}NA-16456-0

Ejemplos de aplicación

MD7247{St:_}NA{St:_}22788-0

Opciones de ajuste y montaje

MD7247{St:_}NA-22863-0

Las bisagras de juntas múltiples pueden ajustarse en tres planos durante la instalación. Por ejemplo, esto permite compensar las tolerancias o el establecimiento de fuerzas de compresión requeridas para los sellos.
Se pueden ajustar dos planos mediante agujeros ranurados paralelos o perpendiculares en las bridas de montaje. En el tercer plano, las correcciones a la posición pueden hacerse usando las placas separadoras GN 7247.2.
También hay disponibles placas separadoras GN 7247.4 con agujeros roscados así como placas de montaje GN 7247.6 con espárragos roscados para sujetar las bisagras. Estas últimas pueden soldarse o insertarse a través de la pared desde el exterior y sujetarse en el lugar.
Los agujeros d2 se usan para alojar los pasadores de fijación o posicionamiento, lo que hace más fácil posicionar la bisagra. Esto también evita el giro o deslizamiento involuntarios bajo carga. Los pasadores no puede retirarse para un ajuste subsiguiente.

Variantes del diseño

Las solapas abatibles, trampillas y puertas pueden insertarse, montarse en la superficie o unirse en ángulos. Los espesores máximos de la pared y los tamaños de doblez para las construcciones de chapa metálica planeadas se derivan del tipo de instalación correspondiente.

  1. Brida de montaje sujeta en el alojamiento con agujeros ranurados paralelos al eje de la bisagra:

MD7247{St:_}NA-16458-0
Mostrar / ocultar columnas
l1s1 máx.b1s2b2 máx.s3 máx.b3 máx.
7515241 ... ∞81111

  1. Brida de montaje sujeta en el alojamiento con agujeros ranurados perpendiculares al eje de la bisagra:

MD7247{St:_}NA-16460-0
Mostrar / ocultar columnas
l1s4 máx.b4s5b5 máx.s6 máx.b6 máx.
7581 ... ∞24151111

Las variantes del diseño muestran condiciones de instalación normales representativas. Si la posición de instalación de la bisagra se cambia o una de las dimensiones de los dos grosores de las paredes s o b son inferiores, las máximas dimensiones que pueden lograrse cambian una independientemente de la otra. Esto, en algunos casos, permite trabajar con dimensiones de grosor de la pared más grandes que aquellas especificadas con el mismo tamaño de bisagra. Por lo tanto, se recomienda una simple verificación del diseño mediante CAD o el establecimiento de una prueba.

Ejemplo de construcción

MD7247{St:_}AN-22777-0

Capacidad de carga

La carga máxima de las bisagras de juntas múltiples especificada a continuación se aplica a los casos de uso estándar y sirve de orientación para aplicaciones diferentes. Las fuerzas resultantes generan una ligera deformación elástica, la cual puede compensarse por medio de opciones de ajuste, en caso necesario.

MD7247{St:_}BL{St:_}22827-0
Mostrar / ocultar columnas
Capacidad carga máx.
por par de bisagras

l1


FA (axial)


FR (radial)
75146 lbf (650 N)169 lbf (750 N)

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$354.77
In Stock: 5
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$354.77
1024$325.20
2549$295.64
≥ 50$266.08
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.705 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».