GN 7247.2Placas separadorasAcero inoxidable, para bisagras de juntas múltiples (aluminio)
Foto
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Las tolerancias de los chaflanes, los diferentes espesores de la chapa metálica o el uso de sellos podrían implicar que las superficies de montaje de las bisagras de juntas múltiples en el marco o la puerta no estén a la distancia deseada entre sí.
Las placas separadoras GN 7247.2 están diseñadas como accesorios para las bisagras de juntas múltiples GN 7241, GN 7243 y GN 7247. Permiten ajustar en el tercer plano durante el montaje. Con calzas individuales o combinadas, garantizan la posición o compensación de altura apropiadas en las bridas de montaje.
Los agujeros d2 se usan para alojar los pasadores de fijación o posicionamiento, lo que hace más fácil posicionar las placas separadoras y las bisagras de juntas múltiples.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.013 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.