GN 732.1 Pernos de cabeza cilíndrica con resalto Acero

Foto

Descripción del producto

Información

Las dimensiones d2/ l1 de los pernos de cabeza cilíndrica con resalto GN 732.1 permiten el uso como pasador para pernos para los tornillos de ojo DIN 444, las tuercas de ojo GN 444.2 y los núcleos con leva excéntrica GN 919.

Especificación

AceroST
  • Resistencia a la tracción clase 5.8 (500 N/mm2)
  • Ennegrecido
  • Cementado
    (profundidad todo alrededor de 0.2 a 0.4 mm)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 732.1 Pernos de cabeza cilíndrica con resalto, de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Rosca
d2l1 +0.008/+0.005d3l2l3s
M 5.24 -0.001/-0.002.20.24.28.31---.47.28.12.12
M 6.31 -0.002/-0.003.20.24.31.35.39.47.51.55.31.16.16
M 8.39 -0.002/-0.003.31.39.47.55.59--.63.43.20.20
M 10.47 -0.002/-0.003.47.55.63.67---.75.51.24.24
M 12.55 -0.002/-0.003.55.63.71----.87.63.31.31
M 14.63 -0.002/-0.003.67.71-----.98.75.31.31

Armar y cotizar.

Rosca d1
Diámetro de la boquilla d2
Longitud l1
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$3.22
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$3.22
100249$2.95
250499$2.69
≥ 500$2.42
Peso: 0.008 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, lo que significa que cumple con la directriz europea 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Hinweis zur Weiterleitung

Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.

Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.

Note about forwarding

For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.