GN 7330 Bandejas de sujeción Zinc fundido a presión, tipo montaje con tornillos

Foto

GN 7330 Bandejas de sujeción de zinc fundido a presión, tipo montaje con tornillos Tipo: A - Montaje por el lado del operador (para identificación núm. 2 con 4 tornillos de sellado avellanado)
Identificación núm.: 1 - Sin sello
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Tipo: A - Montaje por el lado del operador (para identificación núm. 2 con 4 tornillos de sellado avellanado)
Identificación núm.: 1 - Sin sello
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
GN 7330 Bandejas de sujeción de zinc fundido a presión, tipo montaje con tornillos Tipo: A - Montaje por el lado del operador (para identificación núm. 2 con 4 tornillos de sellado avellanado)
Identificación núm.: 1 - Sin sello
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 7330 Bandejas de sujeción de zinc fundido a presión, tipo montaje con tornillos Tipo: A - Montaje por el lado del operador (para identificación núm. 2 con 4 tornillos de sellado avellanado)
Identificación núm.: 1 - Sin sello
Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 7330 Bandejas de sujeción de zinc fundido a presión, tipo montaje con tornillos Tipo: A - Montaje por el lado del operador (para identificación núm. 2 con 4 tornillos de sellado avellanado)
Identificación núm.: 2 - Con sello
Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 7330 Bandejas de sujeción de zinc fundido a presión, tipo montaje con tornillos Tipo: A - Montaje por el lado del operador (para identificación núm. 2 con 4 tornillos de sellado avellanado)
Identificación núm.: 2 - Con sello
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 7330 Bandejas de sujeción de zinc fundido a presión, tipo montaje con tornillos Tipo: C - Montaje por la parte posterior
Identificación núm.: 1 - Sin sello
Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 7330 Bandejas de sujeción de zinc fundido a presión, tipo montaje con tornillos Tipo: C - Montaje por la parte posterior
Identificación núm.: 1 - Sin sello
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 7330 Bandejas de sujeción de zinc fundido a presión, tipo montaje con tornillos Tipo: C - Montaje por la parte posterior
Identificación núm.: 2 - Con sello
Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 7330 Bandejas de sujeción de zinc fundido a presión, tipo montaje con tornillos Tipo: C - Montaje por la parte posterior
Identificación núm.: 2 - Con sello
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado

Descripción del producto

Información

Las bandejas de sujeción GN 7330 pueden instalarse de forma fácil y rápida desde la parte anterior usando tornillos avellanados o desde la parte posterior con birlos roscados.

Las bandejas de sujeción con sello del alojamiento (núm. de identificación 2) evitan que entre mugre o líquidos al interior del alojamiento. El tipo A se suministra con cuatro tornillos de sellado avellanados adicionales, que tienen como característica un revestimiento de poliamida en el cabezal para crear un sellado hermético.

Especificación

Zinc fundido a presión
Revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSRSR


Sello del alojamiento (Identificación núm. 2)
Caucho NBR negro, pegado


Tornillos de sellado avellanados DIN 7991 M5x16
(Tipo A, Identificación núm. 2)

  • Acero inoxidable A2
  • Revestimiento de poliamida en el cabezal

Birlos roscados (Tipo C)

  • Acero inoxidable A2
  • Moldeado

Clase de protección IP 66


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 7330 Bandejas de sujeción de zinc fundido a presión, tipo montaje con tornillos boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AMontaje por el lado del operador (para identificación núm. 2 con 4 tornillos de sellado avellanado)
CMontaje por la parte posterior

Identificación núm.

1Sin sello
2Con sello
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1h1h2l2l3l4l5l6 +0.04l7 +0.04m1m2
5.003.151.692.830.980.140.892.363.463.942.09
6.103.151.693.900.980.140.892.364.535.042.09

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Longitud l1
Tipo


Identificación núm.


Acabado
SR
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$13.87
In Stock: 12
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
124$13.87
2549$12.72
5099$11.56
≥ 100$10.40
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.544 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».