Las perillas moleteadas huecas GN 7336 se caracterizan por sus posibilidades de aplicación universal.
También están disponibles sin inserto y con un tapón de cubierta desmontable, lo que permite que el usuario las ajuste con insertos específicos. El inserto se deberá fijar de manera axial mediante una contratuerca o un anillo de retención en el collar inferior de la perilla moleteada.
Especificación
Cuerpo de la perilla
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
Reforzado con fibra de vidrio
Resistente a temperaturas de hasta
266 °F (130 °C)
Negro, acabado mate
Tapón de cubierta
Plástico
Gris claro, acabado mate
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.022 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.