JW Winco provides goods to one or more of the 16 Critical Infrastructure Sectors identified by CISA under the Department of Homeland Security. JW Winco meets the requirements established by CISA on March 19, 2020 as an essential business.

GN 7404 Tapones de ecualización de presión Aluminio, repelente al aceite / agua

Foto

Descripción del producto

Información

Los tapones de ecualización de presión GN 7404 se utilizan al construir alojamientos y equipo. Cuando se instalan en la pared de un alojamiento, pueden usarse para ecualizar la presión entre el interior del alojamiento y el área que le rodea.

Cualquier mugre, polvo, aceite o agua en el medio gaseoso se mantiene fuera. Esto evita que la mugre y la humedad ingresen al interior del alojamiento y evita que el aceite se escurra en el área que le rodea.

A fin de proteger a las membranas, éstas no deberán estar totalmente cubiertas con aceite o agua, y no deberá excederse el volumen de permeabilidad de presión/aire diferencial. Deberán instalarse verticalmente en la parte lateral, en una posición protegida.

El Ø externo del alojamiento con el hexágono ranurado está diseñado para placas roscadas para accesorios para tubos DIN 3852.

El sello está incrustado en una ranura en la parte inferior plana. Esto evita que se pierda y se apriete hacia afuera durante el proceso de ajuste.

Especificación

Cuerpo
AluminioAL

Membrana
Material de nylon sin tejer /
Humedecido con copolímero acrílico

Recinto de membrana
Plástico (poliamida PA)
  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta 212 °F (100 °C)

Colador protector
Acero inoxidable
Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 304)

Sello / junta tórica
NBR de caucho (Perbunan®)

Cumple con RoHS

Accesorio

Tuercas de fijación GN 543.1

Bajo pedido

Cuerpo en latón
Otros tamaños del poro de la membrana

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 7404 Tapones de ecualización de presión de aluminio, repelentes al aceite / agua boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Roscad2d3l1l2sTamaño del
poro de la membrana
en µm
Δ de la presión diferencial 1  bar 
Volumen de permeabilidad del aire
en l/min
G 1/2M 20 x 1.51.020.390.330.300.911.211
G 3/4M 26 x 1.51.260.550.350.311.181.221
G 1M 33 x 1.51.570.790.430.331.421.234

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material

Rosca d1
Rosca d1
Tamaño del poro de la membrana

Skizze Luftdurchlassvolumen Skizze 2 GN 7404

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$10.39
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$10.39
5099$9.52
100249$8.66
≥ 250$7.79
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información: 800-877-8351 (or for Mexico +5281-2721-4021)
RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Peso: 0.023 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

United States
Correo electrónico: sales@jwwinco.com
Teléfono: +1-800-877-8351

Horarios: Lun-Vie 7:30 a.m. – 5:00 p.m. CT

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Representantes de ventas

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.