GN 7405 Filtros de conexión Acero inoxidable

Foto

GN 7405 Filtros de conexión de acero inoxidable Tipo: A - Conector con rosca hembra en ambos extremos
Tipo: A - Conector con rosca hembra en ambos extremos
GN 7405 Filtros de conexión de acero inoxidable Tipo: A - Conector con rosca hembra en ambos extremos GN 7405 Filtros de conexión de acero inoxidable Tipo: B - Conector con rosca hembra / macho
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los filtros de conexión GN 7405 son adecuados para su montaje en sistemas de tuberías como dispositivos de protección corriente arriba o corriente abajo.

Según el tamaño de malla, se puede impedir el paso de partículas transportadas por medios líquidos o gaseosos. Por lo tanto, las unidades o interiores de alojamientos quedan protegidos de objetos extraños que puedan afectar su funcionamiento o durabilidad debido a su tamaño.

EL alojamiento se atornilla por separado mediante una tuerca de unión, lo que facilita el montaje y desmontaje y permite que el inserto de filtro se pueda cambiar si es necesario.

Están disponibles filtros de repuesto o mantenimiento conforme a la norma filtros
GN 7403.1.

Especificación

Cuerpo
Acero inoxidableNI AISI 304

Filtro
Malla de acero inoxidable AISI 304

Aro del filtro
Plástico
Tecnopolimero (poliamida PA)
  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta
    212 °F (100 °C)

Junta tórica
NBR de caucho (Perbunan®)

Cumple con RoHS

Accesorio

Filtros GN 7403.1

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 7405 Filtros de conexión de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AConector con rosca hembra en ambos extremos
BConector con rosca hembra / macho
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d
Rosca de tubo
Tamaño de malla
en µm
el1l2l3l4l5s1s2Presión diferencial Δ 1 b
Volumen de flujo en l/min.
Agua
100 µm



500 µm


Aceite hidráulica (HPL 46)
100 µm



500 µm
G 3/81005001.571.440.470.830.471.771.420.872125718
G 1/21005001.771.570.510.910.551.931.611.02486115.538.5
G 3/41005002.171.810.590.980.632.171.971.34961043077.5

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material

Rosca de tubo d
Tipo


Tamaño de malla

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$39.96
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$39.96
5099$36.63
100249$33.30
≥ 250$29.97
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información: 800-877-8351 (or for Mexico +5281-2721-4021)
RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Peso: 0.309 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

United States
Correo electrónico: sales@jwwinco.com
Teléfono: +1-800-877-8351

Horarios: Lun-Vie 7:30 a.m. – 5:00 p.m. CT

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Representantes de ventas

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.