GN 743.10 Mirillas de líquido Acero inoxidable AISI 316L, con vidrio de seguridad ESG, resistente a temperaturas de hasta 356 °F

Foto

GN 743.10 Mirillas de líquido, de acero inoxidable, con vidrio de seguridad ESG, resistente a temperaturas de hasta 356 °F Tipo: AN - Con chapilla de contraste de acero inoxidable
Tipo: AN - Con chapilla de contraste de acero inoxidable
GN 743.10 Mirillas de líquido, de acero inoxidable, con vidrio de seguridad ESG, resistente a temperaturas de hasta 356 °F Tipo: AN - Con chapilla de contraste de acero inoxidable GN 743.10 Mirillas de líquido, de acero inoxidable, con vidrio de seguridad ESG, resistente a temperaturas de hasta 356 °F Tipo: AK - Con chapilla de contraste de plástico GN 743.10 Mirillas de líquido, de acero inoxidable, con vidrio de seguridad ESG, resistente a temperaturas de hasta 356 °F Tipo: B - Sin chapilla de contraste
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
El cristal resistente y a prueba de rayaduras del mirillas de líquido GN 743.10 está sellado en los bordes mediante una junta tórica. El efecto de sellado es independiente de la presión axial. Los visores se pueden usar en entornos especialmente agresivos gracias a los materiales utilizados.

El diámetro exterior de los visores del nivel de aceite con hembra hexagonal coincide con los orificios de montaje para uniones de tubos conforme a DIN 3852.

La junta exterior está integrada en una ranura. Además, esta ranura evita que la junta se salga al apretar el visor.

Los mirillas de líquido GN 743.10 pueden usarse en tanques presurizados. Están disponibles pruebas de presión máxima.

Nota de montaje:
Para montar en paredes con un espesor inferior a los 0.16 in (4 mm), utilice tuercas hexagonales finas GN 7430.

Especificación

Cuerpo
Acero inoxidable AISI 316L


Reflector

  • Tipo AK: Tecnopolímero (Polisulfona)
  • Tipo AN: Acero inoxidable AISI 316L

Eje de seguridad (tipo B)
Acero inoxidable AISI 316Ti


Mirilla
Vidrio de seguridad ESG


Juntas
Caucho FPM (Viton®)
Identificación por acabado no negro del sello


Resistentes a temperaturas de hasta 356 °F (180 °C)


RoHS

Bajo pedido

Junta de caucho NBR y visor de vidrio flotante GN 743.9
Juntas de EPDM

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 743.10 Mirillas de líquido, de acero inoxidable, con vidrio de seguridad ESG, resistente a temperaturas de hasta 356 °F boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AKCon chapilla de contraste de plástico
ANCon chapilla de contraste de acero inoxidable
BSin chapilla de contraste
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca de tubo

Rosca fina
d3l1l2s
0.43G 3/8M 16 x 1.50.870.310.300.79
0.55G 1/2M 20 x 1.51.020.330.300.91
0.71G 3/4M 26 x 1.51.260.350.311.18
0.94G 1M 33 x 1.51.570.430.331.42
1.26G 1 1/4M 42 x 1.51.970.470.351.81

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro d1
Rosca de tubo d2
Rosca fina d2
Tipo



Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$32.86
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
124$32.86
2549$30.12
5099$27.39
≥ 100$24.65
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.041 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».