GN 7430Tuercas hexagonales finasAcero inoxidable, para componentes hidráulicos
Foto
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Las tuercas hexagonales finas GN 7430 se utilizan para el montaje de elementos de ventilación, mirillas de líquido o tapones roscados si el espesor de la pared es insuficiente para alojar una rosca o si esto debe evitarse para simplificar la fabricación.
El perfil hexagonal suficientemente largo está biselado solo de un lado, lo que aumenta la superficie de apoyo y la longitud de la rosca.
Las versiones de acero inoxidable pueden fijarse dentro del alojamiento con puntos de soldadura para simplificar el montaje. Generalmente son adecuadas para aplicaciones en condiciones agresivas.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.009 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.