GN 7600Juntas de selladoElastómero, diseño higiénico
Foto
Material: EPDM - Caucho etileno propileno dieno
Familia de productos de diseño higiénico
Los componentes estándar de la familia de productos de «Diseño Higiénico» llevan el icono HD. Combinan una alta calidad superficial, ausencia de espacios inaccesibles, superficies exteriores sin ahondamiento y zonas de roscado selladas. Un concepto de sellado basado en cálculos según el MEF garantiza una presión de contacto fiable tras la instalación.
adecuado para uso en áreas higiénicamente sensibles
rápido y fácil de limpiar
sin espacios inaccesibles gracias a las juntas funcionales
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) es una agencia federal del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, uno de los departamentos ejecutivos de dicho país. Esta agencia es responsable de, entre otros, la seguridad alimentaria. La FDA tiene una lista positiva de sustancias que se permite que entren en contacto con alimentos y bebidas.
Los componentes con superficies de montaje cilíndricas que están instaladas en áreas higiénicas pueden sellarse y montarse sin espacios muertos utilizando juntas de sellado GN 7600. Las piezas estándar, las cuales se suministran con los juntas de sellado GN 7600, se enlistan en la tabla y pueden suministrarse de manera individual en caso de que se requiera hacerles el servicio.
Tal como son entregados, o sin armar, los juntas de sellado tienen las «dimensiones reales» tal como se indica en la tabla. Para asegurar un asiento firme y un sellado confiable, debe proporcionarse un espacio de instalación en el componente, tal como se muestra en el diagrama. Esto garantiza que, cuando el juntas de sellado sea instalado, éste estará sujeto a la presión necesaria sin carga en exceso. Todas las superficies que estén en contacto con el juntas de sellado deberán tener una calidad de superficie mínima de RA 0.8 µm.
Especificación
Caucho acrilonitrilo butadieno hidrogenadoHNBR
Azul
Resistente a temperaturas de
-13 °F hasta +302 °F (-25 °C hasta +150 °C)
Cumple con la FDA
Dureza 85 ±5 Shore A85
Caucho etileno propileno dienoEPDM
Azul
Resistente a temperaturas de
-40 °F hasta +248 °F (-40 °C hasta +120 °C)
Cumple con la FDA
Dureza 85 ±5 Shore A85
Caucho fluoradoFKM
Azul
Resistente a temperaturas de
+23 °F hasta +392 °F (-5 °C hasta +200 °C)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.002 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.