Los alargadores de brazo de fijación GN 801.2 se usan junto con los clamps con “brazos de fijación con barra en U” para fijar algo de manera simultánea en dos puntos en paralelo, tales como con un conjunto de husillos. Estos están montados al brazo de fijación y fijados en la posición deseada a lo largo de la ranura.
La posición lateral de los tornillos de fijación se ajusta mediante las juntas, las cuales permiten cualquier posicionamiento de los conjuntos de husillos. Una colocación simétrica genera un resultado de fijación balanceada.
Todas las piezas se surten en un juego desarmado. Se incluyen cuatro arandelas con brida para la fijación del conjunto de husillos.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.169 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.