GN 8017 Posicionadores de indexado Zinc fundido a presión, con bloqueo y sin bloqueo

Foto

GN 8017 Posicionadores de indexado de zinc fundido a presión, con bloqueo y sin bloqueo Tipo: C - Con bloqueo, sin contratuerca
Tipo: C - Con bloqueo, sin contratuerca
GN 8017 Posicionadores de indexado de zinc fundido a presión, con bloqueo y sin bloqueo Tipo: C - Con bloqueo, sin contratuerca GN 8017 Posicionadores de indexado de zinc fundido a presión, con bloqueo y sin bloqueo Tipo: B - Sin bloqueo, sin contratuerca GN 8017 Posicionadores de indexado de zinc fundido a presión, con bloqueo y sin bloqueo Tipo: BK - Sin bloqueo, con contratuerca GN 8017 Posicionadores de indexado de zinc fundido a presión, con bloqueo y sin bloqueo Tipo: CK - Con bloqueo, con contratuerca

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de indexado GN 8017 con bloqueo (tipo C / CK) se usan para aplicaciones en donde el posicionador debe permanecer en su posición replegada. Para lograrlo, la perilla se gira 90 grados después de ser replegada. Una muesca mantiene al posicionador en su posición.

Estos posicionadores de indexado de zinc fundido a presión tienen un precio económico.

Especificación

Cuerpo roscado
Zinc fundido a presión, zincado, acabado pasivado azul


Pasador del posicionador
Acero inoxidable AISI 303


Perilla
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)

  • Resistente a temperaturas
    de hasta 230 °F (110 °C)
  • Negro, acabado mate
  • No desmontable

Tuerca de bloqueo
Acero, zincado, acabado pasivado azul
ANSI/ASME B18.2.2


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 8017 Posicionadores de indexado de zinc fundido a presión, con bloqueo y sin bloqueo boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BSin bloqueo, sin contratuerca
BKSin bloqueo, con contratuerca
CCon bloqueo, sin contratuerca
CKCon bloqueo, con contratuerca
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Perno -0.001/-0.002
Orificio +0.001
l1d2
Rosca
d3kl2l3l4A/FPar de apriete máx.
en Nm
Carga de muelle ≈
Inicial

Final
0.1560.2345/16 x 180.6300.5511.3820.6300.2010.3820.90 lbf (4 N)2.81 lbf (12.5 N)
0.1870.3123/8 x 160.7480.6301.5710.7520.1890.5041.12 lbf (5 N)4.05 lbf (18 N)
0.2500.3751/2 x 130.9060.7911.8900.8700.2280.56131.35 lbf (6 N)5.62 lbf (25 N)
0.3120.4685/8 x 111.1020.9412.2801.0000.3390.69171.91 lbf (8.5 N)8.54 lbf (38 N)
0.3750.4685/8 x 111.1020.9412.2801.0000.3390.69172.14 lbf (9.5 N)8.54 lbf (38 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de perno d1
Carrera l1
Rosca d2
Tipo




Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$6.80
In Stock: 47
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$6.80
100249$6.24
250499$5.67
≥ 500$5.10
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.022 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 8017-0.156-0.234-5/16x18-BGN 8017-0.156-0.234-5/16x18-BKGN 8017-0.156-0.234-5/16x18-CGN 8017-0.156-0.234-5/16x18-CKGN 8017-0.187-0.312-3/8x16-BGN 8017-0.187-0.312-3/8x16-BKGN 8017-0.187-0.312-3/8x16-CGN 8017-0.187-0.312-3/8x16-CKGN 8017-0.250-0.375-1/2x13-BGN 8017-0.250-0.375-1/2x13-BKGN 8017-0.250-0.375-1/2x13-CGN 8017-0.250-0.375-1/2x13-CKGN 8017-0.312-0.468-5/8x11-BGN 8017-0.312-0.468-5/8x11-BKGN 8017-0.312-0.468-5/8x11-CGN 8017-0.312-0.468-5/8x11-CKGN 8017-0.375-0.468-5/8x11-BGN 8017-0.375-0.468-5/8x11-BKGN 8017-0.375-0.468-5/8x11-CGN 8017-0.375-0.468-5/8x11-CK