GN 817.7Posicionadores de indexadoAcero inoxidable, accionamiento neumático
Foto
Tipo: A - Neumática acción simple, retraído por fuerza de muelle Código: BS0,4 - Consulta de posición a ambos lados, con conector, cable 0.4 m
IO-Link
IO-Link es la primera tecnología de E/S estandarizada en todo el mundo (IEC 61131-9) para la comunicación con sensores y también con actuadores. La potente comunicación punto a punto se basa en la consolidada conexión de sensor de 3 hilos y actuador sin requisitos adicionales con relación al material del cable. Por tanto, IO-Link no es un bus de campo sino el desarrollo posterior de la tecnología existente y probada de conexión de sensores y actuadores.
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los posicionadores de indexado GN 817.7 con accionamiento neumático se pueden integrar de forma sencilla y segura en procesos automatizados y instalarse en ubicaciones donde no es posible el accionamiento manual del posicionador de muelle. Gracias al material utilizado, estos posicionadores de muelle también son adecuados para entornos más agresivos.
Un imán integrado permite consultar electrónicamente la posición del posicionador de muelle mediante un sensor. Los límites finales (posición saliente y retraída) se memorizan a través del elemento de mando en el cable del sensor. Cada uno envía una señal alta, que se indica mediante el LED respectivo y lo puede procesar un control de máquinas, por ejemplo.
También es posible acceder a la electrónica de sensores a través de IO-Link, lo que ofrece la posibilidad de definir y consultar los puntos de conmutación, así como bloquear el botón de memorización en el elemento de mando. Para evitar interferencias, no debe haber campos magnéticos externos que actúen en el posicionador de muelle. Los posicionadores de muelle neumáticos se suministran con una tuerca hexagonal. El sensor, el clip de sensor y la llave hexagonal se incluyen en el producto con el código BS0.4
Especificación
Cuerpo
Acero inoxidable AISI 303
Superficie de pasador de posicionador endurecida
Sellado de varilla
Poliuretano (PUR)
Sellado y junta tórica de pistón
Goma de acrilonitrilo butadieno (NBR)
Imán
Neodimio, hierro, boro (NdFeB)
Sensor
Carcasa
Poliamida (PA), negro
Cable y conector
Cubierta exterior de poliuretano (PUR), negro
Clip de sensor
Poliacetal (POM), negro
Tuerca hexagonal ISO 8675
Acero inoxidable AISI 304
La posición radial del cable del sensor se puede determinar libremente al instalar el clip del sensor.
Pasos de instalación:
Inserte el sensor en el clip de sensor por el lateral.
Apriete el tornillo hexagonal del sensor.
Acople el clip de sensor en la ranura circular del posicionador de muelle y, a continuación, ajuste la posición girándolo si fuera necesario.
Durante la puesta en servicio, memorice las posiciones finales en el sensor mediante el elemento de mando o IO-Link de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento proporcionadas con el sensor.
Propiedades neumáticas
Presión operacional
4 - 6 bar
Fluído de trabajo
Aire filtrado y seco, con o sin aceite
Intervalo de temperaturas
-4 °F ... +176 °F (-20 °C ... +80 °C)
Características eléctricas del sensor
Función de salida
2x normalmente abierto (NO)
Tipo de salida
2x PNP
Voltaje de suministro
12 - 30 V DC
Corriente continua Ia
≤ 100 mA
Tipo de conexión
Tapón (S)
4-polos conector M8x1,
con conexión de tornillo moleteado de giro libre
Clase de protección
IP 67
Consumo de energía
≤ 15 mA
Caída de voltaje
≤ 2.2 V
Clase de protección
III
Intervalo de temperaturas
-4 °F ... +167 °F (-20 °C ... +75 °C)
Resistencia contra choques y vibraciones
30 g, 11 ms / 10 - 55 Hz, 1 mm
EMC
Según EN 60947-5-2
Protección contra polaridad inversa
Sí
Protección contra cortocircuitos
Sí
Activación de supresión de impulso
Sí
Interfaz de comunicación
IO-Link (V1.0)
Tiempo de ciclo 2,3 ms
Longitud de datos de proceso 2 bits
Estructura de datos de proceso:
Bit 0 = señal de conmutación Q1
Bit 1 = señal de conmutación Q2
Bit 2...7 = vacío
Aprobaciones,
declaraciones de conformidad
Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)
Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$121.19
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.390 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.