GN 8170Posicionadores de indexadoAcero inoxidable, certificado según DGUV, con bloqueo y sin bloqueo, diseño higiénico
Foto
Tipo: B - Sin bloqueo Identificación: VH - Con contratuerca de sellado, lado de la perilla y el pasador en diseño higiénico
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los componentes estándar de la familia de productos de «Diseño Higiénico» llevan el icono HD. Combinan una alta calidad superficial, ausencia de espacios inaccesibles, superficies exteriores sin ahondamiento y zonas de roscado selladas. Un concepto de sellado basado en cálculos según el MEF garantiza una presión de contacto fiable tras la instalación.
adecuado para uso en áreas higiénicamente sensibles
rápido y fácil de limpiar
sin espacios inaccesibles gracias a las juntas funcionales
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) es una agencia federal del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, uno de los departamentos ejecutivos de dicho país. Esta agencia es responsable de, entre otros, la seguridad alimentaria. La FDA tiene una lista positiva de sustancias que se permite que entren en contacto con alimentos y bebidas.
Los posicionadores de indexado GN 8170 están certificados de conformidad con la prueba DGUV y, con su contratuerca de sellado adicional, cumplir con los requisitos de higiene en el lado de la perilla y el pasador. Los limpiadores entre la perilla y el cuerpo roscado y entre el cuerpo roscado y el pasador, así como los anillos de sellado sobre el cuerpo roscado y la contratuerca de sellado, mantienen sellados a los dispositivos mecánicos. La alta calidad de la superficie (Ra < 0.8 µm) y el montaje sin espacios muertos evitan que la suciedad se adhiera y facilitan la limpieza.
Los posicionadores de indexado con bloqueo (tipo C) se usan para aplicaciones donde el pasador del posicionador necesite permanecer en su posición replegada. Para lograrlo, la perilla se gira 90 grados después de ser replegada. Una muesca mantiene al posicionador en su posición replegada.
Los agujeros pasantes en el alojamiento deben perforarse en un ángulo recto, estar libres de rebabas y sin biselado. Esto asegura que los anillos de sellado funcionen luego de ser montados.
Especificación
Cuerpo roscado / perilla / perno del posicionador
Acero inoxidable AISI 316
Perno del posicionador cementado
Muelle
Acero inoxidable AISI 316Ti
Juntas
Azul
Resistente a temperaturas
de -13 °F a 230 °F (-25 °C a +110 °C)
Cumple con la FDA
Junta de sellado H-NBRH
Dureza 85 ± 5 Shore A
Limpiador
TPU
Dureza 95 ± 5 Shore A
Todas las piezas móviles están lubricadas con una grasa especial que cumple con la FDA.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.458 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.