GN 818 Posicionadores de indexado Acero inoxidable AISI 316, con bloqueo

Foto

GN 818 Posicionadores de indexado, de acero inoxidable AISI 316, con bloqueo Tipo: CN - Con perilla de acero inoxidable, sin contratuerca
Tipo: CN - Con perilla de acero inoxidable, sin contratuerca
GN 818 Posicionadores de indexado, de acero inoxidable AISI 316, con bloqueo Tipo: CN - Con perilla de acero inoxidable, sin contratuerca GN 818 Posicionadores de indexado, de acero inoxidable AISI 316, con bloqueo Tipo: C - Con perilla de plástico, sin contratuerca GN 818 Posicionadores de indexado, de acero inoxidable AISI 316, con bloqueo Tipo: CK - Con perilla de plástico, con contratuerca GN 818 Posicionadores de indexado, de acero inoxidable AISI 316, con bloqueo Tipo: CKN - Con perilla de acero inoxidable, con contratuerca
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de indexado GN 818 se distinguen por los materiales utilizados, permitiendo que estos posicionadores soporten ambientes particularmente corrosivos.

Los posicionadores de indexado con bloqueo se usan para aplicaciones donde el pasador del posicionador necesita mantenerse en su posición replegada. Para lograrlo, la perilla se gira 90 grados después de ser replegada. Una muesca mantiene al posicionador en su posición replegada.

Especificación

Cuerpo roscado
Acero inoxidableA4 AISI 316
Pasador del posicionador niquelado químicamente


Perilla (Tipo C / CK)
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • Negro, acabado mate
  • No desmontable

Perilla (Tipo CN / CKN)
Acero inoxidable AISI 316
No desmontable


Muelle
Acero inoxidable AISI 316Ti


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 818 Posicionadores de indexado, de acero inoxidable AISI 316, con bloqueo boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

CCon perilla de plástico, sin contratuerca
CKCon perilla de plástico, con contratuerca
CNCon perilla de acero inoxidable, sin contratuerca
CKNCon perilla de acero inoxidable, con contratuerca
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Pasador -0.001/-0.002
Orificio +0.001
l1d2
Rosca
d3d4k1k2l2l3l4l5A/FFuerza de resorte ≈
Inicial

Final
0.160.16M 8 x 10.630.630.550.791.380.630.201.610.390.79 lbf (3.5 N)2.47 lbf (11 N)
0.160.24M 8 x 10.630.630.550.871.380.630.201.690.390.67 lbf (3 N)2.47 lbf (11 N)
0.200.20M 10 x 10.750.710.630.941.570.710.241.890.470.67 lbf (3 N)2.70 lbf (12 N)
0.200.31M 10 x 10.750.710.631.061.570.710.242.010.470.67 lbf (3 N)3.15 lbf (14 N)
0.240.24M 12 x 1.50.910.870.791.141.890.870.242.240.551.01 lbf (4.5 N)3.60 lbf (16 N)
0.240.35M 12 x 1.50.910.870.791.261.890.870.242.360.550.90 lbf (4 N)4.50 lbf (20 N)
0.310.31M 16 x 1.51.101.060.941.382.281.020.312.720.671.35 lbf (6 N)5.17 lbf (23 N)
0.310.47M 16 x 1.51.101.060.941.542.281.020.312.870.671.57 lbf (7 N)5.85 lbf (26 N)
0.390.47M 16 x 1.51.101.060.941.612.281.020.312.950.671.69 lbf (7.5 N)7.19 lbf (32 N)
0.470.59M 20 x 1.51.301.261.121.832.811.300.393.520.872.02 lbf (9 N)7.19 lbf (32 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro del pasador d1
Carrera l1
Rosca d2
Tipo




Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$25.57
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$25.57
5099$23.44
100249$21.31
≥ 250$19.17
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.025 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 818-4-4-M8x1-C-A4GN 818-4-4-M8x1-CK-A4GN 818-4-4-M8x1-CN-A4GN 818-4-4-M8x1-CKN-A4GN 818-4-6-M8x1-C-A4GN 818-4-6-M8x1-CK-A4GN 818-4-6-M8x1-CN-A4GN 818-4-6-M8x1-CKN-A4GN 818-5-5-M10x1-C-A4GN 818-5-5-M10x1-CK-A4GN 818-5-5-M10x1-CN-A4GN 818-5-5-M10x1-CKN-A4GN 818-5-8-M10x1-C-A4GN 818-5-8-M10x1-CK-A4GN 818-5-8-M10x1-CN-A4GN 818-5-8-M10x1-CKN-A4GN 818-6-6-M12x1,5-C-A4GN 818-6-6-M12x1,5-CK-A4GN 818-6-6-M12x1,5-CN-A4GN 818-6-6-M12x1,5-CKN-A4GN 818-6-9-M12x1,5-C-A4GN 818-6-9-M12x1,5-CK-A4GN 818-6-9-M12x1,5-CN-A4GN 818-6-9-M12x1,5-CKN-A4GN 818-8-8-M16x1,5-C-A4GN 818-8-8-M16x1,5-CK-A4GN 818-8-8-M16x1,5-CN-A4GN 818-8-8-M16x1,5-CKN-A4GN 818-8-12-M16x1,5-C-A4GN 818-8-12-M16x1,5-CK-A4GN 818-8-12-M16x1,5-CN-A4GN 818-8-12-M16x1,5-CKN-A4GN 818-10-12-M16x1,5-C-A4GN 818-10-12-M16x1,5-CK-A4GN 818-10-12-M16x1,5-CN-A4GN 818-10-12-M16x1,5-CKN-A4GN 818-12-15-M20x1,5-C-A4GN 818-12-15-M20x1,5-CK-A4GN 818-12-15-M20x1,5-CN-A4GN 818-12-15-M20x1,5-CKN-A4