GN 820.4 Clamps de actuación horizontal con brazo extendido Acero, con gancho de seguridad, con base de montaje vertical

Foto

GN 820.4 Clamps de actuación horizontal con brazo extendido de acero, con gancho de seguridad, con base de montaje vertical Tipo: VL - Brazo de fijación extendido, con agujero ranurado, con dos arandelas con brida
Tipo: VL - Brazo de fijación extendido, con agujero ranurado, con dos arandelas con brida
GN 820.4 Clamps de actuación horizontal con brazo extendido de acero, con gancho de seguridad, con base de montaje vertical Tipo: VL - Brazo de fijación extendido, con agujero ranurado, con dos arandelas con brida GN 820.4 Clamps de actuación horizontal con brazo extendido de acero, con gancho de seguridad, con base de montaje vertical Tipo: VLC - Brazo de fijación extendido, con agujero ranurado, con dos arandelas con brida y un conjunto de husillos GN 708.1

Descripción del producto

Información

Los clamps actuación horizontal con brazo extendido GN 820.4 tienen una función de seguridad en la que, durante el cierre, un cerrojo de gancho de seguridad accionado por un muelle asegura la conexión de bloqueo. Evita el desbloqueo involuntario de la abrazadera debido a vibraciones o algún intento accidental de aflojar o abrir la abrazadera. Para abrir y liberar la abrazadera, jale la agarradera digital para desenganchar el mecanismo de cierre de gancho de seguridad (operación con una sola mano).

Funcionan de acuerdo con el principio de conmutación: la manija y la barra de sujeción se mueven en dirección opuesta. Requieren menos espacio para la acción de sujeción.

Los clamps de actuación horizontal con brazo extendido en la versión de barra en U con dos arandelas con brida (tipo VL) pueden alojar un conjunto de husillos específico para la aplicación. También se incluye un conjunto de husillos con punta de caucho de neopreno para el tipo VLC.

Especificación

Clamp
Acero cementado C10

  • Zincado, acabado pasivado azul
  • Pernos de soporte templados
  • Remaches de soporte cementados

Todas las piezas móviles están lubricadas con grasa especial


Agarre manual
Plástico rojo de alta calidad, resistente a aceites


Topes de apriete GN 708.1,
Tipo A

  • Acero zincado, acabado pasivado azul
  • Punta de goma 85 Shore A

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 820.4 Clamps de actuación horizontal con brazo extendido de acero, con gancho de seguridad, con base de montaje vertical boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

VLBrazo de fijación extendido, con agujero ranurado, con dos arandelas con brida
VLCBrazo de fijación extendido, con agujero ranurado, con dos arandelas con brida y un conjunto de husillos GN 708.1
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
TamañoFH
Capacidad
de sujeción
a ≈b1b2b3b4d1d2h1h2h3
130135 lbf (600 N)2.661.420.390.200.25M 60.222.541.730.63
230247 lbf (1100 N)2.811.730.470.240.32M 80.262.972.010.71
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamañoh4h5
máx.
l1l2l3l4m1m2m3r ≈w
Intervalo
ajustable
1301.001.089.846.735.242.171.020.230.355.550.69
2301.181.0611.147.726.002.681.020.260.356.240.79

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Tamaño
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$39.79
In Stock: 6
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$39.79
5099$36.48
100249$33.16
≥ 250$29.84
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.826 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».