GN 827.1 Tuercas moleteadas Acero inoxidable, para tornillos de ajuste GN 827

Foto

GN 827.1 Tuercas moleteadas de acero inoxidable, para tornillos de ajuste GN 827
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las tuercas moleteadas GN 827.1 se usan junto con los tornillos de ajuste GN 827 para asegurar los ajustes y posiciones en su lugar por contrabloqueo.

En equipos de procesamiento y montaje, donde se deben cambiar los accesorios y las plantillas de manera repetida, la combinación de los tornillos de ajuste GN 827 con las tuercas moleteadas GN 827.1 y los bloques de cojinetes GN 828 de tipo UA y UB permite procesos de cambio particularmente simples, y asegura que se mantengan los ajustes incluso entre usos.

Especificación

Acero inoxidableNG AISI 304
Acabado granallado mate


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 827.1 Tuercas moleteadas de acero inoxidable, para tornillos de ajuste GN 827 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3hk
M 6 x 10.390.630.240.20
M 8 x 10.550.790.310.24
M 10 x 10.630.940.350.28

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Rosca d1
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$6.23
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$6.23
5099$5.71
100249$5.20
≥ 250$4.68
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.017 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 827.1-M6x1-NGGN 827.1-M8x1-NGGN 827.1-M10x1-NG