GN 8350 Tornillos de mariposa Acero inoxidable

Foto

GN 8350 Tornillos de mariposa de acero inoxidable Acabado: MT - Acabado granallado mate
Acabado: MT - Acabado granallado mate
GN 8350 Tornillos de mariposa de acero inoxidable Acabado: MT - Acabado granallado mate GN 8350 Tornillos de mariposa de acero inoxidable Acabado: PL - Acabado pulido
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Los tornillos de mariposa GN 8350 sujetan y aprietan piezas fácilmente y sin herramientas. La forma ergonómica permite elevadas fuerzas de apriete.

Los tornillos de mariposa también se pueden usar en entornos especialmente agresivos gracias a los materiales utilizados.

Especificación

Fundición de precisión de acero inoxidable AISI 316

  • Acabado granallado mateMT
  • Acabado pulidoPL

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 8350 Tornillos de mariposa de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2Longitud lbd3h1h2
1.26M 50.390.470.630.790.160.350.710.12
1.26M 60.470.630.790.980.160.350.710.12
1.57M 60.470.630.790.980.160.430.830.12
1.57M 80.630.790.981.180.160.430.830.12
1.97M 80.630.790.981.180.240.511.020.12
1.97M 100.790.981.181.570.240.511.020.12
2.48M 100.790.981.181.570.430.631.300.16
2.48M 120.981.181.571.970.430.631.300.16

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud l
Acabado

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$16.01
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$16.01
5099$14.68
100249$13.35
≥ 250$12.01
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.039 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».