Las abrazaderas de palanca neumáticas GN 862.1 están construidas de la misma manera que las del modelo GN 862.
Las características especiales de estas abrazaderas es que se pueden montar en dos planos diferentes, y también se pueden hacer funcionar manualmente mediante la empuñadura. Por ejemplo, se pueden cerrar manualmente de forma individual, y después todas las abrazaderas se pueden abrir al mismo tiempo mediante la función neumática.
Para asegurar un tiempo de servicio prolongado de las piezas mecánicas, así como de los cilindros de aire, la presión de operación no debe ser superior a 6 bar y debe instalarse una unidad de mantenimiento de aire comprimido corriente arriba.
Las abrazaderas de palanca GN 862.1 tienen un imán permanente incluido en el pistón. Junto con los sensores GN 3380, es posible detectar la posición final, tal como para implementar controles de la máquina.
Especificación
Abrazaderas de palanca
Acero cementado C10,
Zincado, acabado pasivado azul
Pernos de soporte endurecidos
Remaches de soporte cementados
Pernos de soporte del cilindro de aire cementados
Cilindro de aire de acción doble
Presión máx. 6 bar
Todas las piezas móviles están lubricadas con grasa especial.
Funda de empuñadura de plástico moldeada maciza
Roja, resistente a aceites
Montaje de husillo GN 708.1,
Tipo A
Acero zincado, acabado pasivado azul
Punta de caucho 85 Shore A
RoHS
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Type
APVS
Versión de barra en U, con dos arandelas bridadas
CPVS
Versión de barra en U, con dos arandelas bridadas y montaje de husillo GN 708.1
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 2.976 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.