Los soportes para mordazas de sujeción GN 868 son adecuados para los brazos de sujeción de las abrazaderas de fijación neumática GN 864 / GN 865 / GN 866.
Los brazos de las abrazaderas de sujeción, soportes para mordazas de sujeción y los bloques de mordaza GN 872 se colocan con exactitud al ensamblar todos los componentes. Es necesario pedir los bloques de mordaza GN 872 por separado.
Cuando se usa el tipo P, es posible operar las abrazaderas de fijación con un máximo de 6 bar.
Se incluyen tornillos de cabeza y casquillos guía.
Especificación
Acoplamiento
Acero C45 Niquelado químicoNC
Tornillos de cabeza hueca DIN 912,
casquillos guía de centrado
Acero, acabado ennegrecido
RoHS
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Tipo
R
Bloque de mordazas en ángulo recto al brazo de sujeción
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.072 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.