GN 875 Abrazaderas giratorias neumáticas Aluminio, estilo bloque rectangular

Foto

Descripción del producto

Información

Las abrazaderas giratorias neumáticas GN 875 se usan cuando es necesario tener libre acceso desde la parte superior al punto de sujeción para la inserción y retiro de la pieza de trabajo.

Durante la acción de sujeción, el brazo se gira primero a 90° y se hace descender, seguido por el movimiento de tensado lineal. La sujeción de la pieza de trabajo debe ocurrir dentro de la carrera de sujeción.

La orientación del ángulo del brazo de tensado puede configurarse de forma arbitraria durante el montaje en la brida giratoria. Al apretar el tornillo, la varilla del pistón no debe experimentar ningún par. Por lo tanto, es necesario sostener el brazo de fijación para evitar que se tuerza.

Las abrazaderas giratorias neumáticas están equipadas con un pistón con anillo magnético y, por lo tanto, se ajustan previamente para detectar el tope final mediante un sensor.

Especificación

Aluminio
  • Acabado anodizado duro
  • Superficie resistente al desgaste

Cilindro de aire de acción doble
Presión máx. 6 bar

Tornillo de cabeza hueca DIN 912
Acero zincado, acabado pasivado azul

Arandela ISO 7092
Acero zincado, acabado pasivado azul

Montaje de husillo GN 708.1,
tipo A
  • Acero, zincado
  • Punta de goma 85 Shore A

Cumple con RoHS

Accesorio

Brazos de fijación GN 875.2
Brazos de fijación GN 875.3
Bridas adaptadoras GN 875.4
Sensor GN 3380
Topes de apriete de abrazadera de palanca GN 708.1

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 875 Abrazaderas giratorias neumáticas de aluminio, estilo bloque regular boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ABrazo de fijación con agujero ranurado y dos arandelas bridadas
ACBrazo de fijación con agujero ranurado, con dos arandelas bridadas y conjunto de husillos GN 708.1
BBrazo de fijación con agujero ranurado
FBrida adaptadora
NSin brazo de fijación

Código

LGiro a la izquierda
RGiro a la derecha
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
Tamaño
(Ø del pistón)
d1FS
Fuerza de
sujeción a 6 bar

ab1b2b3b4b5d2
Puerto
de suministro
Rosca
d3
Rosca
d4 d5
Rosca
d6
Rosca
d7
Rosca
h1h2
sujetado
h3 ≈
Sin sujetar
Tipo A,
Tipo AC



Tipo B


Tipo F
250.5538.22 lbf (170 N)0.792.171.380.440.710.98M 5M 80.24M 6M 6M 83.073.235.315.085.28
320.6360.70 lbf (270 N)0.982.361.770.570.791.18G 1/8M 80.24M 8M 8M 83.543.746.025.796.06
400.63101 lbf (450 N)0.982.762.170.570.791.18G 1/8M 80.24M 8M 8M 83.543.746.025.916.06
500.79157 lbf (700 N)1.183.352.560.690.981.26G 1/8M 100.31M 10M 8M 103.944.136.776.506.57
630.79247 lbf (1100 N)1.183.943.150.690.981.26G 1/8M 100.31M 10M 8M 103.944.136.696.506.50
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamaño
(Ø del pistón)
d1l1l2l3l4l5l6m1m2m3m4m5m6m7t1 ≈t2t3t4t5w1
Carrera
de sujeción

Carrera
w2Máx.
par
permitido
en Nm
250.550.610.670.671.301.892.171.571.751.180.791.971.971.500.180.590.390.390.550.551.060.719
320.630.790.710.811.572.172.681.772.011.181.182.562.361.770.240.790.590.590.630.551.180.8318
400.630.960.830.831.572.172.682.052.051.181.462.562.761.770.300.790.590.590.630.591.180.8318
500.791.221.021.021.572.363.032.602.091.571.813.353.151.890.240.790.790.590.630.591.260.7535
630.791.501.181.081.572.363.033.152.091.572.363.353.541.890.300.790.790.590.630.591.180.7535

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Tamaño
Diámetro d1
Código


Tipo





Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$499.91
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
14$499.91
59$458.25
1024$416.59
≥ 25$374.93
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información: 800-877-8351 (or for Mexico +5281-2721-4021)
RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Peso: 0.877 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco
United States

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m.,

Solicitar devolución de llamada:
Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.