GN 875.3 Brazos de fijación Aluminio, para abrazaderas giratorias neumáticas GN 875 / GN 876, con agujero roscado

Foto

GN 875.3 Brazos de fijación de aluminio, para abrazaderas giratorias neumáticas GN 875 / GN 876, con orificio roscado

Descripción del producto

Información

Los brazos de fijación GN 875.3 con agujero roscado están diseñados como accesorios para las abrazaderas giratorias neumáticas GN 875 / GN 876. La rosca puede recibir un perno de sujeción específico para la aplicación.

La orientación del ángulo del brazo de fijación puede configurarse de forma arbitraria durante el montaje en la abrazadera giratoria neumática. Al apretar el tornillo, la varilla del pistón no debe experimentar ningún par. Por lo tanto, es necesario sostener el brazo de fijación para evitar que se tuerza.

Se incluye un tornillo de cabeza hueca DIN 912 y una arandela ISO 7092 para fijar a la abrazadera giratoria.

Especificación

Cuerpo
AluminioAL

  • Acabado anodizado duroHE
  • Superficie resistente al desgaste

Tornillo de cabeza hueca DIN 912
Acero zincado, acabado pasivado azul


Arandela ISO 7092
Acero zincado, acabado pasivado azul


RoHS

Accesorio

Topes de apriete de abrazadera de palanca GN 708.1

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 875.3 Brazos de fijación de aluminio, para abrazaderas giratorias neumáticas GN 875 / GN 876, con orificio roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Para
abrazadera
giratoria neumática
tamaño
d1mbd2d3h1h2Longitud l
160.311.610.49M 40.220.350.222.11
200.471.890.67M 50.330.390.222.56
250.551.970.71M 60.330.390.262.68
320.632.360.79M 80.330.470.353.15
400.632.760.79M 80.330.590.353.54
500.793.150.98M 100.410.630.394.13
630.793.540.98M 100.410.710.394.53

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material

Diámetro d1
Distancia del agujerom
Acabado

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$33.29
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$33.29
5099$30.51
100249$27.74
≥ 250$24.97
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.044 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».