Las placas de sujeción GN 9053.6 se usan junto con los indicadores de posición digitales EN 9053 y EN 9153. Los agujeros de montaje admiten patrones típicos de agujeros.
Después de la instalación y ajuste de los husillos, se pueden sujetar y bloquear fácilmente.
Al mismo tiempo, estas placas incluyen un tamaño de orificio de Ø 6.1 mm para aceptar el limitador de par para el indicador de posición.
La placa de sujeción se puede instalar de manera que la palanca ajustable sea colocada ya sea a la derecha o a la izquierda.
Especificación
Cuerpo
Zinc fundido a presión
Revestimiento de polvo
Negro, acabado texturizado
Manija ajustable recta GN 302.1
Zinc fundido a presión
Revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.513 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.