GN 911.9Manijas ajustablesPlástico, para abrazaderas de conexión de plástico
Foto
Color: SG - Gris-negro, RAL 7021, acabado mate
FDA
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) es una agencia federal del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, uno de los departamentos ejecutivos de dicho país. Esta agencia es responsable de, entre otros, la seguridad alimentaria. La FDA tiene una lista positiva de sustancias que se permite que entren en contacto con alimentos y bebidas.
Para abrazaderas de conexión de plástico, las manijas ajustables GN 911.9 reemplazan los tornillos de cabeza hueca hexagonal DIN 912, el punto de sujeción o el eje de unión.
La tabla de dimensiones de las abrazaderas de conectores muestra las manijas correspondiente para cada ubicación de los tornillos.
El plástico utilizado en la versión VDB está hecho de granulado plástico azul, visualmente detectable y conforme a la normativa FDA según FDA CFR.21 y UE 10/2011.
Especificación
Cuerpo de la manija
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
Reforzadas con fibra de vidrio
Resistentes a temperaturas
de hasta 266 °F (130 °C)
Gris-negro, RAL 7021, acabado mateSG
Azul, RAL 5005, acabado mateVDB
Granulado plástico con homologación FDA
Visualmente detectable
Anillo dentado
Zinc fundido a presión
Inserción roscada / tornillo de retención
Acero inoxidable AISI 303
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
49
$13.73
50
99
$12.58
100
249
$11.44
≥ 250
$10.30
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.053 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.