Con las mordazas laterales GN 9190, las piezas están sujetas con una mordaza de sujeción con pivote. La fuerza de sujeción actúa lateralmente y desde arriba para tirar hacia la pieza y sujetarla contra los topes fijos y la superficie de soporte.
La carrera de apriete de la mordaza de sujeción resulta del movimiento giratorio de la palanca de leva excéntrica. Cuando se libera la palanca, la mordaza de fijación vuelve por la fuerza del muelle. La altura total de las mordazas laterales permite el mecanizado de toda la superficie de la pieza.
Las mordazas laterales se pueden atornillarse directamente, por ejemplo, en una placa de montaje, o sujetarse a las máquinas con ranuras en T. Además, se pueden montar en cualquier posición perpendicular a la ranura en T con bloques de soporte ranurados GN 9190.3, disponibles como accesorio. En este caso, el tornillo suministrado debe sustituirse según se indica en la tabla.
Para garantizar un juego fácil y la máxima fuerza de apriete, los mecanismos de tensado deben engrasarse ligeramente.
Especificación
Mecanismos de sujeción
Acero
Cementado
Acabado ennegrecido
Perilla de bola DIN 319
Plástico
Duroplast (Phenolic PF)
Negro, acabado brillante
Para ranura de ancho a en mm = 10 /14
Tuercas para ranuras en T DIN 508
Tornillos de cabeza hueca DIN 912
Acero, acabado ennegrecido
Clase de calidad 12.9
Para ranura de ancho a en mm = 12
Tornillos con ranura en T DIN 787
Tuercas hexagonales DIN 934
Acero, acabado ennegrecido
RoHS
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Tipo
E
Con mordaza de fijación dentada
P
Con mordaza de fijación con traba
Código
R
Bloqueo en el sentido de giro de las agujas del reloj
L
Bloqueo en el sentido contrario al giro de las agujas del reloj
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.577 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.