Con las mordazas laterales GN 9190.1, las piezas están sujetas con una mordaza de sujeción con pivote. La fuerza de sujeción actúa lateralmente y desde arriba para tirar hacia la pieza y sujetarla contra los topes fijos y la superficie de soporte.
La sujeción de la mordaza de sujeción proviene de la profundidad de montaje con tornillos de la rosca de sujeción d4. Cuando se libera el tornillo prisionero, la mordaza de fijación vuelve por la fuerza del muelle. La altura total de las mordazas laterales permite el mecanizado de toda la superficie de la pieza.
Las mordazas laterales pueden atornillarse directamente, por ejemplo, en una placa de montaje, o sujetarse a las máquinas con ranuras en T. Además, se pueden montar en cualquier posición perpendicular a la ranura en T con bloques de soporte ranurados GN 9190.3, disponibles como accesorio.
Especificación
Mecanismos de sujeción
Acero
Cementado
Acabado ennegrecido
Tuerca para ranura en T
Acero, acabado ennegrecido
Clase de propiedad 10
Tornillo de cabeza hueca DIN 912
Acero, acabado ennegrecido
Clase de propiedad 12.9
Tornillo de punta de bola (Código G)
Acero, acabado ennegrecido
Bola endurecida
Palanca ajustable (Código K)
Zinc fundido a presión
Revestimiento de polvo
Negro RAL 9005, acabado texturizado
Espárrago roscado
Acero, acabado ennegrecido
Bola endurecida
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.608 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.