Los pisadores de apriete GN 9192 son elementos de sujeción compactos para la fijación rápida y segura en la construcción de herramientas y accesorios. Al girar o ajustar el tornillo de fijación o la palanca ajustable sse mueve el brazo de apriete hacia abajo para sujetar la pieza de trabajo.
El brazo de apriete se puede girarse 360° con la mano de manera que las piezas de trabajo puedan insertarse y retirarse desde arriba rápida y cómodamente. La rosca del brazo de apriete d3 puede usarse para posicionar los elementos y las almohadillas de sujeción.
El aro de posicionamiento GN 9192.2, disponible como accesorio, limita el rango de giro de las abrazaderas de presión hacia abajo a 110° a la izquierda o a la derecha con un perno de posicionamiento. La posición del aro pueden ajustarse para garantizar que la posición de sujeción se logre de manera confiable cuando el pisador gira sobre por encima del perno de posicionamiento.
Los pisadores de apriete se pueden atornillarse directamente, por ejemplo, en una placa de montaje, o sujetarse a las máquinas con ranuras en T. Los cilindros de ajuste de altura GN 9192.3 pueden usarse para aumentar la altura de sujeción. La palanca ajustable (tipo K) se provee suelta.
Especificación
Cuerpo
Acero
Cementado
Acabado ennegrecido
Tuerca en T
Acero de alta calidad, acabado ennegrecido
Clase de propiedad 10
Tornillo prisionero DIN 913
Acero, acabado ennegrecido
Palanca ajustable con fuerza de apriete aumentada (tipo K)
Zinc fundido a presión
Revestimiento de polvo
Negro RAL 9005, acabado texturizado
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.500 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.