GN 927.2 Manijas de sujeción con leva excéntrica Acero, zincado, con rosca interna, con componentes de acero

Foto

GN 927.2 Manijas de sujeción con leva excéntrica de acero, zincado, con rosca interna, con componentes de acero Tipo: A - Placa de contacto de acero con tuerca de ajuste
Tipo: A - Placa de contacto de acero con tuerca de ajuste
GN 927.2 Manijas de sujeción con leva excéntrica de acero, zincado, con rosca interna, con componentes de acero Tipo: A - Placa de contacto de acero con tuerca de ajuste GN 927.2 Manijas de sujeción con leva excéntrica de acero, zincado, con rosca interna, con componentes de acero Tipo: B - Placa de contacto de acero sin tuerca de ajuste

Descripción del producto

Información

Las manijas de sujeción con leva excéntrica GN 927.2 se usan para operaciones rápidas de sujeción y liberación. En contraste con la operación de sujeción en la que se utilizan roscas, estas manijas permiten sujetar sin aplicar un par de torsión.

La palanca se ha diseñado para asegurar que su movimiento no pueda exceder la posición máxima de sujeción.

No hay componentes sueltos ya que todos están ensamblados y montados en su orden correcto.

Para alcanzar las fuerzas de apriete máximas, la superficie de bloqueo está ligeramente engrasada y debe volver a lubricarse cuando sea necesario.

Ventajas del tipo A:
La distancia entre la leva excéntrica y la superficie de contacto es ajustable mediante una tuerca moleteada de rosca fina. Esto permite que se configure la máxima fuerza de sujeción mediante un simple ajuste. Asimismo, esto también permite seleccionar una posición preferida de la manija en relación con la clavija de la manija de sujeción.

Especificación

Manija
Acero (fundición de precisión)
Zincado, acabado pasivado azulZ


Pasador de montaje, tuerca de la pija, tuerca de ajuste y tornillo prisionero (tipo A)
Acero
Zincado, acabado pasivado azul


Placas de contacto
Acero

  • Revestido con zinc lamelar
  • Exterior endurecido

RoHS

Bajo pedido

Superficie de bloqueo sin grasa
Otros acabados

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 927.2 Manijas de sujeción con leva excéntrica de acero, zincado, con rosca interna, con componentes de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

APlaca de contacto de acero con tuerca de ajuste
BPlaca de contacto de acero sin tuerca de ajuste
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1d1bd3d4d5h
Carrera con
movimiento de
la palanca a 90°
l3
En posición
de sujeción
l4
Intervalo
ajustable
l5
En posición
de sujeción
t
Longitud
de rosca
utilizable
1.73M 40.470.470.590.550.020.520.080.090.31
1.73M 50.470.470.590.550.020.520.080.090.31
2.48M 50.630.630.750.730.030.640.100.120.39
2.48M 60.630.630.750.730.030.640.100.120.39
3.23M 60.790.790.980.890.040.770.120.150.47
3.23M 80.790.790.980.890.040.770.120.150.47
3.98M 80.981.021.181.060.061.000.160.190.59
3.98M 100.981.021.181.060.061.000.160.190.59

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Longitud de la palanca l1
Rosca d1
Tipo


Acabado

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$16.53
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$16.53
5099$15.15
100249$13.78
≥ 250$12.40
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.061 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 927.2-44-M4-A-ZGN 927.2-44-M4-B-ZGN 927.2-44-M5-A-ZGN 927.2-44-M5-B-ZGN 927.2-63-M5-A-ZGN 927.2-63-M5-B-ZGN 927.2-63-M6-A-ZGN 927.2-63-M6-B-ZGN 927.2-82-M6-A-ZGN 927.2-82-M6-B-ZGN 927.2-82-M8-A-ZGN 927.2-82-M8-B-ZGN 927.2-101-M8-A-ZGN 927.2-101-M8-B-ZGN 927.2-101-M10-A-ZGN 927.2-101-M10-B-Z