Productos | J.W. Winco Piezas Estándar

GN 936 Slam Latches / Slam Locks Zinc, fundido, con o sin cerradura

Foto

GN 936 Pestillos con cierres de presión, con o sin cerradura Tipo: SCL - Bloqueable (misma cerradura)
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Tipo: SCL - Bloqueable (misma cerradura)
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
GN 936 Pestillos con cierres de presión, con o sin cerradura Tipo: SCL - Bloqueable (misma cerradura)
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 936 Pestillos con cierres de presión, con o sin cerradura Tipo: SCL - Bloqueable (misma cerradura)
Color: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 936 Pestillos con cierres de presión, con o sin cerradura Tipo: SL - No bloqueable
Color: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 936 Pestillos con cierres de presión, con o sin cerradura Tipo: SL - No bloqueable
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 936 Pestillos con cierres de presión, con o sin cerradura Tipo: SUL - Bloqueable (cerradura diferente)
Color: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 936 Pestillos con cierres de presión, con o sin cerradura Tipo: SUL - Bloqueable (cerradura diferente)
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Ganter se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Los GN 936 permiten que las puertas y dispositivos de cierre cierren sin esfuerzo. El pestillo se engrana de forma automática cuando la puerta se cierra, evitando que ésta se abra involuntariamente.

Las ranuras permiten que el pestillo con cierre de presión se ajuste a los sistemas del perfil con diferentes secciones transversales.

Cada una de las versiones bloqueables de los pestillos con cierres de presión (tipos SCL y SUL) se suministra con 2 llaves. La llave puede retirarse en ambas posiciones finales.

Especificación

Alojamiento
Zinc fundido a presión
Revestimiento de polvo
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSRSR

Cubiertas y pestillo
Plástico
  • Gris negro para SW
  • Gris claro para SR

Mecanismo de bloqueo
Zinc fundido a presión

Llave
Acero, niquelado

Otras piezas
Acero zincado, acabado pasivado azul

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 936 Pestillos con cierres de presión, con o sin cerradura boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

SLNo bloqueable
SCLBloqueable (misma cerradura)
SULBloqueable (cerradura diferente)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1
Longitud
b1b2b3dh1h2l2l3l4l5l6m1m2
2.830.410.830.590.261.300.944.091.771.570.570.492.200.91

Armar y cotizar.

Length l1
Tipo



Color
SR
SW

Assembly instruction

Assembly instruction GN 936

Assembly instruction GN 936_2

Assembly instruction GN 936_3

Example of application

Example of application GN 936

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$40.02
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$40.02
100249$36.69
250499$33.35
≥ 500$30.02
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Hinweis zur Weiterleitung

Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.

Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.

Note about forwarding

For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.

You will not be redirected automatically. Please click on the link below.


JW Winco, USA
Cerca
Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.