GN 939Abrazaderas de soporte de panelZinc fundido a presión, para paneles de vidrio y plástico
Foto
Tipo: E - Abrazadera de esquina Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Accesorios para sistemas de perfiles
Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.
Las abrazaderas GN 939 se utilizan para fijar paneles de vidrio, plástico u otros materiales. Están disponibles abrazaderas de esquina y de superficie, en función de la situación de instalación.
Los paneles se sujetan entre los insertos de goma. Además, se pueden elegir tipos con bloqueo positivo por medio de un pin de centrado o una placa de tope.
Si las abrazaderas se utilizan con sistemas de perfil con ranuras de 8 o 10 mm, las tuercas en T GN 938.1 están disponibles como accesorios de montaje. Estas permiten una alineación sencilla, fijan las abrazaderas para evitar que giren y contrarrestan posibles tensiones.
Especificación
Cuerpo Zinc fundido a presiónZD
Revestido de plástico
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSW
Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSR
Tornillos de fijación
Acero inoxidable AISI 304
Insertos de goma
Goma de acrilonitrilo butadieno (NBR)
Placa de tope (tipo FA)
Acero inoxidable AISI 316L
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.562 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.