APV | Brazo de sujeción con agujero ranurado, con dos arandelas con brida |
CPV | Brazo de sujeción con agujero ranurado, con dos arandelas bridadas y conjunto de husillos GN 708.1 |
EPV | Brazo de sujeción con casquillo |
M | Pistón magnético |
Tamaño Tipo APV Tipo CPV | Tipo EPV | FH Capacidad de sujeción | FS Fuerza de sujeción a 6 bar ≈ | a ≈ | b1 ≈ | b2 | b3 | b4 | d1 | d2 | d3 Rosca | d4 | Ø interno tubo de conexión | e ≈ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | - | 495 lbf (2200 N) | 196 lbf (870 N) | 1.38 | 2.44 | 1.89 | 1.42 | 0.25 | M 6 | 0.26 | G 1/8 | - | 0.16 | 1.51 |
440 | - | 989 lbf (4400 N) | 274 lbf (1220 N) | 1.38 | 2.91 | 2.56 | 2.13 | 0.41 | M 10 | 0.33 | G 1/4 | - | 0.24 | 2.13 |
- | 850 | 1911 lbf (8500 N) | 513 lbf (2280 N) | - | 3.44 | 2.95 | 2.95 | - | M 12 | 0.41 | G 1/4 | 0.49 | 0.31 | 2.78 |
Tamaño Tipo APV Tipo CPV | Tipo EPV | h1 ≈ | h2 | h3 | h4 ≈ | h5 | l1 ≈ | l2 ≈ | l3 ≈ | l4 | m1 | m2 | m3 | r | s1 | s2 | w Intervalo ajustable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | - | 8.70 | 3.03 | 0.65 | 1.02 | 2.37 | 6.34 | 2.01 | - | 2.56 | 1.18 | 1.34 | 0.79 | 3.78 | 0.14 | - | 1.06 |
440 | - | 11.30 | 4.17 | 0.94 | 1.50 | 3.07 | 7.68 | 2.36 | - | 3.03 | 1.67 | 1.83 | 1.18 | 4.92 | 0.20 | - | 0.71 |
- | 850 | 13.98 | 5.51 | 1.22 | - | - | 9.02 | - | 2.68 | - | 2.05 | 2.20 | 2.17 | 5.94 | 0.24 | 0.47 | - |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 4 | $791.70 |
5 | 9 | $725.73 |
10 | 24 | $659.75 |
≥ 25 | $593.78 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco