GN 967 Soportes de conexión Acero laminado, planos o en L, para sistemas de perfiles

Foto

GN 967 Soportes de conexión de acero laminado, planos o en L, para sistemas de perfiles Tipo: F - Grillete
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Identificación núm.: 1 - Con orificio para tornillos avellanados DIN 7991
Tipo: F - Grillete
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Identificación núm.: 1 - Con orificio para tornillos avellanados DIN 7991
GN 967 Soportes de conexión de acero laminado, planos o en L, para sistemas de perfiles Tipo: F - Grillete
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Identificación núm.: 1 - Con orificio para tornillos avellanados DIN 7991 GN 967 Soportes de conexión de acero laminado, planos o en L, para sistemas de perfiles Tipo: F - Grillete
Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado
Identificación núm.: 1 - Con orificio para tornillos avellanados DIN 7991 GN 967 Soportes de conexión de acero laminado, planos o en L, para sistemas de perfiles Tipo: F - Grillete
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Identificación núm.: 2 - Con orificio no avellanado GN 967 Soportes de conexión de acero laminado, planos o en L, para sistemas de perfiles Tipo: F - Grillete
Acabado: ZB - Zincado, acabado pasivado azul
Identificación núm.: 2 - Con orificio no avellanado GN 967 Soportes de conexión de acero laminado, planos o en L, para sistemas de perfiles Tipo: L - Ángulo
Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado
Identificación núm.: 2 - Con orificio no avellanado GN 967 Soportes de conexión de acero laminado, planos o en L, para sistemas de perfiles Tipo: L - Ángulo
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Identificación núm.: 1 - Con orificio para tornillos avellanados DIN 7991 GN 967 Soportes de conexión de acero laminado, planos o en L, para sistemas de perfiles Tipo: L - Ángulo
Acabado: ZB - Zincado, acabado pasivado azul
Identificación núm.: 2 - Con orificio no avellanado
sistemas-de-perfil

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Los soportes de conexión GN 967 se usan principalmente con los sistemas de perfil. Plano o en forma de L puede lograrse entonces en los lugares más pequeños, con un alto grado de estabilidad.

Además del uso con sistemas de perfiles, los soportes de conexión también pueden usarse en una amplia variedad de diferentes tareas de fijación y sujeción, por ejemplo, en la construcción de accesorios.

Para la identificación núm. 2, los orificios son lisos sin avellanar para poder montarlos con tornillos de cabeza hueca, tuercas o remaches.

Especificación

Acero laminado

  • Zincado, acabado pasivado azulZBZB
  • Revestimiento de plástico
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
    Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSRSR

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 967 Soportes de conexión de acero laminado, planos o en L, para sistemas de perfiles boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

FGrillete
LÁngulo

Identificación núm.

1Con orificio para tornillos avellanados DIN 7991
2Con orificio no avellanado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
bl1
Tipo F
l2
Tipo L
l3mds
0.791.570.790.390.790.200.12
1.182.361.180.591.180.250.16
1.573.151.570.791.570.330.20
1.773.541.770.891.770.330.20

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho b
Longitud l1
Longitud l2
Tipo


Identificación núm.


Acabado
SR
SW
ZB

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$3.72
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
124$3.72
2549$3.41
5099$3.10
≥ 100$2.79
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.035 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».