WN 303.1 Manijas ajustables Con botón pulsador, nylon plastificado, tipo espárrago roscado, con componentes de acero inoxidable

Foto

WN 303.1 Manijas ajustables de nylon plastificado con botón pulsador, tipo espárrago roscado, con componentes de acero inoxidable Color de la palanca: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Color del botón pulsador: O - Naranja, RAL 2004
Color de la palanca: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Color del botón pulsador: O - Naranja, RAL 2004
WN 303.1 Manijas ajustables de nylon plastificado con botón pulsador, tipo espárrago roscado, con componentes de acero inoxidable Color de la palanca: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Color del botón pulsador: O - Naranja, RAL 2004 WN 303.1 Manijas ajustables de nylon plastificado con botón pulsador, tipo espárrago roscado, con componentes de acero inoxidable Color de la palanca: GS - Gris, RAL 7035, acabado texturizado
Color del botón pulsador: G - Gris, RAL 7035 WN 303.1 Manijas ajustables de nylon plastificado con botón pulsador, tipo espárrago roscado, con componentes de acero inoxidable Color de la palanca: GS - Gris, RAL 7035, acabado texturizado
Color del botón pulsador: O - Naranja, RAL 2004 WN 303.1 Manijas ajustables de nylon plastificado con botón pulsador, tipo espárrago roscado, con componentes de acero inoxidable Color de la palanca: GS - Gris, RAL 7035, acabado texturizado
Color del botón pulsador: S - Negro, RAL 9005 WN 303.1 Manijas ajustables de nylon plastificado con botón pulsador, tipo espárrago roscado, con componentes de acero inoxidable Color de la palanca: OS - Naranja, RAL 2004, acabado texturizado
Color del botón pulsador: G - Gris, RAL 7035 WN 303.1 Manijas ajustables de nylon plastificado con botón pulsador, tipo espárrago roscado, con componentes de acero inoxidable Color de la palanca: OS - Naranja, RAL 2004, acabado texturizado
Color del botón pulsador: O - Naranja, RAL 2004 WN 303.1 Manijas ajustables de nylon plastificado con botón pulsador, tipo espárrago roscado, con componentes de acero inoxidable Color de la palanca: OS - Naranja, RAL 2004, acabado texturizado
Color del botón pulsador: S - Negro, RAL 9005 WN 303.1 Manijas ajustables de nylon plastificado con botón pulsador, tipo espárrago roscado, con componentes de acero inoxidable Color de la palanca: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Color del botón pulsador: G - Gris, RAL 7035 WN 303.1 Manijas ajustables de nylon plastificado con botón pulsador, tipo espárrago roscado, con componentes de acero inoxidable Color de la palanca: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Color del botón pulsador: S - Negro, RAL 9005
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Fabricadas en los EE. UU., las manijas ajustables con botón pulsador WN 303.1 son el resultado del diseño industrial moderno: termoplástico reforzado con fibra de vidrio, con incrustación de acero inoxidable moldeado.

Todas estas manijas han probado ser ideales cuando es necesario fijar piezas en un espacio confinado o en una posición particular de la manija. El inserto se conecta a la manija por medio de bordes dentados, los cuales pueden desacoplarse fácilmente.

Al jalar la manija hacia arriba se desacoplan los bordes dentados, permitiendo que se gire a la posición de sujeción ideal. Al liberar la manija, los bordes dentados se vuelven a acoplar de manera automática.

El botón pulsador es un elemento de diseño y permite una acción de liberación sin esfuerzo. Sin embargo, este diseño está limitado a aplicaciones que no requieren que la manija sea desmontada.

Especificación

Cuerpo palanca
PlásticoKT
Nylon termoplástico

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Con incrustación de acero inoxidable moldeado
  • Resistente a temperaturas de hasta
    230 °F (110 °C)

Color
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
Naranja, RAL 2004, acabado texturizadoOSOS
Gris, RAL 7035, acabado texturizadoGSGS


Botón pulsador
Nylon plastificado
Negro, RAL 9005SS
Naranja, RAL 2004OO
Gris, RAL 7035GG


Espárrago roscado
Acero inoxidable AISI 303


RoHS

Bajo pedido

Colores, longitudes y roscas de los espárragos especiales

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
WN 303.1 Manijas ajustables de nylon plastificado con botón pulsador, tipo espárrago roscado, con componentes de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1d1l2d3d4h1h2h3h4
Carrera
1.1810 x 320.470.630.790.981.26---0.390.570.960.161.200.14
1.1810 x 240.630.790.981.26----0.390.570.960.161.200.14
1.181/4 x 200.470.630.790.981.261.571.77-0.390.570.960.161.200.14
1.7710 x 320.470.630.790.981.26---0.390.570.960.161.380.14
1.7710 x 240.630.790.981.26----0.390.570.960.161.380.14
1.771/4 x 200.470.630.790.981.261.571.77-0.390.570.960.161.380.14
2.485/16 x 180.630.790.981.261.571.771.972.480.530.761.220.261.770.16
2.483/8 x 160.790.981.261.57----0.530.761.220.261.770.16
3.073/8 x 160.790.981.261.571.771.972.48-0.630.871.420.312.170.16
3.071/2 x 130.790.981.261.571.97---0.630.871.420.312.170.16
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1d1l2d3d4h1h2h3h4
Carrera
1.18M 30.240.310.390.470.63---0.390.570.960.161.200.14
1.18M 50.470.630.790.981.261.571.97-0.390.570.960.161.200.14
1.18M 60.470.630.790.981.261.571.771.970.390.570.960.161.200.14
1.77M 50.470.630.790.981.261.571.97-0.390.570.960.161.380.14
1.77M 60.470.630.790.981.261.571.771.970.390.570.960.161.380.14
2.48M 60.630.790.981.261.571.972.48-0.530.761.220.261.770.16
2.48M 80.630.790.981.261.571.771.972.480.530.761.220.261.770.16
3.07M 80.630.790.981.261.571.771.972.480.630.871.420.312.170.16
3.07M 100.790.981.261.571.771.972.483.150.630.871.420.312.170.16

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material

Longitud de la palanca l1
Rosca d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Longitud de la rosca l2
Color de la palanca
GS
OS
SW
Color del botón pulsador
G
O
S

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$6.14
In Stock: 34
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
1249$6.14
250499$5.63
500999$5.12
≥ 1000$4.61
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».