WN 303.2 Manijas ajustables Plástico, con botón pulsador, tipo roscado, con componentes de acero zincado

Foto

WN 303.2 Manijas ajustables de plástico, con botón pulsador, tipo orificio roscado, con componentes de acero zincado Color de la palanca: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Color del botón pulsador: O - Naranja, RAL 2004
Color de la palanca: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Color del botón pulsador: O - Naranja, RAL 2004
WN 303.2 Manijas ajustables de plástico, con botón pulsador, tipo orificio roscado, con componentes de acero zincado Color de la palanca: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Color del botón pulsador: O - Naranja, RAL 2004 WN 303.2 Manijas ajustables de plástico, con botón pulsador, tipo orificio roscado, con componentes de acero zincado Color de la palanca: GS - Gris, RAL 7035, acabado texturizado
Color del botón pulsador: G - Gris, RAL 7035 WN 303.2 Manijas ajustables de plástico, con botón pulsador, tipo orificio roscado, con componentes de acero zincado Color de la palanca: GS - Gris, RAL 7035, acabado texturizado
Color del botón pulsador: O - Naranja, RAL 2004 WN 303.2 Manijas ajustables de plástico, con botón pulsador, tipo orificio roscado, con componentes de acero zincado Color de la palanca: OS - Naranja, RAL 2004, acabado texturizado
Color del botón pulsador: G - Gris, RAL 7035 WN 303.2 Manijas ajustables de plástico, con botón pulsador, tipo orificio roscado, con componentes de acero zincado Color de la palanca: OS - Naranja, RAL 2004, acabado texturizado
Color del botón pulsador: O - Naranja, RAL 2004 WN 303.2 Manijas ajustables de plástico, con botón pulsador, tipo orificio roscado, con componentes de acero zincado Color de la palanca: OS - Naranja, RAL 2004, acabado texturizado
Color del botón pulsador: S - Negro, RAL 9005 WN 303.2 Manijas ajustables de plástico, con botón pulsador, tipo orificio roscado, con componentes de acero zincado Color de la palanca: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Color del botón pulsador: G - Gris, RAL 7035 WN 303.2 Manijas ajustables de plástico, con botón pulsador, tipo orificio roscado, con componentes de acero zincado Color de la palanca: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Color del botón pulsador: S - Negro, RAL 9005

Descripción del producto

Información

Fabricadas en los EE. UU., las manijas ajustables con botón pulsador WN 303.2 son el resultado del diseño industrial moderno: termoplástico reforzado con fibra de vidrio, con incrustación de acero inoxidable moldeado.

Todas estas manijas han probado ser ideales cuando es necesario fijar piezas en un espacio confinado o en una posición particular de la manija. El inserto se conecta a la manija por medio de bordes dentados, los cuales pueden desacoplarse fácilmente.

Al jalar la manija hacia arriba se desacoplan los bordes dentados, lo que permite girarla a la posición de fijación ideal. Al liberar la manija, los bordes dentados se vuelven a acoplar de manera automática.

El botón pulsador es un elemento de diseño y permite una acción de liberación sin esfuerzo. Sin embargo, este diseño está limitado a aplicaciones que no requieren que la manija sea desmontada.

Especificación

Cuerpo palanca
PlásticoKT, nylon termoplástico

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Con incrustación de acero inoxidable moldeado
  • Resistente a temperaturas de hasta
    230 °F (110 °C)

Color
Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
Naranja, RAL 2004, acabado texturizadoOSOS
Gris, RAL 7035, acabado texturizadoGSGS


Botón pulsador
Nylon plastificado
Negro, RAL 9005SS
Naranja, RAL 2004OO
Gris, RAL 7035GG


Inserto
Acero, zincado, acabado pasivado azul


RoHS

Bajo pedido

Colores especiales

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
WN 303.2 Manijas ajustables de plástico, con botón pulsador, tipo orificio roscado, con componentes de acero zincado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1d1d3d4h1h2h3h4
Carrera
t
mín.
1.7710 x 3210 x 241/4 x 200.390.570.960.161.380.140.35
2.481/4 x 205/16 x 18-0.530.761.220.261.770.160.43
3.075/16 x 183/8 x 16-0.630.871.420.312.170.160.55
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1d1d3d4h1h2h3h4
Carrera
t
mín.
1.18M 4M 5M 60.390.570.960.161.200.140.35
1.77M 4M 5M 60.390.570.960.161.380.140.35
2.48M 6M 8-0.530.761.220.261.770.160.43
3.07M 8M 10-0.630.871.420.312.170.160.55

Armar y cotizar.

Material

Longitud de la palanca l1
Rosca d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Color de la palanca
GS
OS
SW
Color del botón pulsador
G
O
S

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$5.33
In Stock: 1111
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
1249$5.33
250499$4.88
500999$4.44
≥ 1000$4.00
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Tutorial de descarga de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

WN 303.2-KT-30-M4-SW-SWN 303.2-KT-30-M4-OS-SWN 303.2-KT-30-M4-GS-SWN 303.2-KT-30-M4-SW-OWN 303.2-KT-30-M4-OS-OWN 303.2-KT-30-M4-GS-OWN 303.2-KT-30-M4-SW-GWN 303.2-KT-30-M4-OS-GWN 303.2-KT-30-M4-GS-GWN 303.2-KT-30-M5-SW-SWN 303.2-KT-30-M5-OS-SWN 303.2-KT-30-M5-GS-SWN 303.2-KT-30-M5-SW-OWN 303.2-KT-30-M5-OS-OWN 303.2-KT-30-M5-GS-OWN 303.2-KT-30-M5-SW-GWN 303.2-KT-30-M5-OS-GWN 303.2-KT-30-M5-GS-GWN 303.2-KT-30-M6-SW-SWN 303.2-KT-30-M6-OS-SWN 303.2-KT-30-M6-GS-SWN 303.2-KT-30-M6-SW-OWN 303.2-KT-30-M6-OS-OWN 303.2-KT-30-M6-GS-OWN 303.2-KT-30-M6-SW-GWN 303.2-KT-30-M6-OS-GWN 303.2-KT-30-M6-GS-GWN 303.2-KT-45-M4-SW-SWN 303.2-KT-45-M4-OS-SWN 303.2-KT-45-M4-GS-SWN 303.2-KT-45-M4-SW-OWN 303.2-KT-45-M4-OS-OWN 303.2-KT-45-M4-GS-OWN 303.2-KT-45-M4-SW-GWN 303.2-KT-45-M4-OS-GWN 303.2-KT-45-M4-GS-GWN 303.2-KT-45-M5-SW-SWN 303.2-KT-45-M5-OS-SWN 303.2-KT-45-M5-GS-SWN 303.2-KT-45-M5-SW-OWN 303.2-KT-45-M5-OS-OWN 303.2-KT-45-M5-GS-OWN 303.2-KT-45-M5-SW-GWN 303.2-KT-45-M5-OS-GWN 303.2-KT-45-M5-GS-GWN 303.2-KT-45-M6-SW-SWN 303.2-KT-45-M6-OS-SWN 303.2-KT-45-M6-GS-SWN 303.2-KT-45-M6-SW-OWN 303.2-KT-45-M6-OS-OWN 303.2-KT-45-M6-GS-OWN 303.2-KT-45-M6-SW-GWN 303.2-KT-45-M6-OS-GWN 303.2-KT-45-M6-GS-GWN 303.2-KT-63-M6-SW-SWN 303.2-KT-63-M6-OS-SWN 303.2-KT-63-M6-GS-SWN 303.2-KT-63-M6-SW-OWN 303.2-KT-63-M6-OS-OWN 303.2-KT-63-M6-GS-OWN 303.2-KT-63-M6-SW-GWN 303.2-KT-63-M6-OS-GWN 303.2-KT-63-M6-GS-GWN 303.2-KT-63-M8-SW-SWN 303.2-KT-63-M8-OS-SWN 303.2-KT-63-M8-GS-SWN 303.2-KT-63-M8-SW-OWN 303.2-KT-63-M8-OS-OWN 303.2-KT-63-M8-GS-OWN 303.2-KT-63-M8-SW-GWN 303.2-KT-63-M8-OS-GWN 303.2-KT-63-M8-GS-GWN 303.2-KT-78-M8-SW-SWN 303.2-KT-78-M8-OS-SWN 303.2-KT-78-M8-GS-SWN 303.2-KT-78-M8-SW-OWN 303.2-KT-78-M8-OS-OWN 303.2-KT-78-M8-GS-OWN 303.2-KT-78-M8-SW-GWN 303.2-KT-78-M8-OS-GWN 303.2-KT-78-M8-GS-GWN 303.2-KT-78-M10-SW-SWN 303.2-KT-78-M10-OS-SWN 303.2-KT-78-M10-GS-SWN 303.2-KT-78-M10-SW-OWN 303.2-KT-78-M10-OS-OWN 303.2-KT-78-M10-GS-OWN 303.2-KT-78-M10-SW-GWN 303.2-KT-78-M10-OS-GWN 303.2-KT-78-M10-GS-GWN 303.2-KT-45-10x32-SW-SWN 303.2-KT-45-10x32-OS-SWN 303.2-KT-45-10x32-GS-SWN 303.2-KT-45-10x32-SW-OWN 303.2-KT-45-10x32-OS-OWN 303.2-KT-45-10x32-GS-OWN 303.2-KT-45-10x32-SW-GWN 303.2-KT-45-10x32-OS-GWN 303.2-KT-45-10x32-GS-GWN 303.2-KT-45-10x24-SW-SWN 303.2-KT-45-10x24-OS-SWN 303.2-KT-45-10x24-GS-SWN 303.2-KT-45-10x24-SW-OWN 303.2-KT-45-10x24-OS-OWN 303.2-KT-45-10x24-GS-OWN 303.2-KT-45-10x24-SW-GWN 303.2-KT-45-10x24-OS-GWN 303.2-KT-45-10x24-GS-GWN 303.2-KT-45-1/4x20-SW-SWN 303.2-KT-45-1/4x20-OS-SWN 303.2-KT-45-1/4x20-GS-SWN 303.2-KT-45-1/4x20-SW-OWN 303.2-KT-45-1/4x20-OS-OWN 303.2-KT-45-1/4x20-GS-OWN 303.2-KT-45-1/4x20-SW-GWN 303.2-KT-45-1/4x20-OS-GWN 303.2-KT-45-1/4x20-GS-GWN 303.2-KT-63-1/4x20-SW-SWN 303.2-KT-63-1/4x20-OS-SWN 303.2-KT-63-1/4x20-GS-SWN 303.2-KT-63-1/4x20-SW-OWN 303.2-KT-63-1/4x20-OS-OWN 303.2-KT-63-1/4x20-GS-OWN 303.2-KT-63-1/4x20-SW-GWN 303.2-KT-63-1/4x20-OS-GWN 303.2-KT-63-1/4x20-GS-GWN 303.2-KT-63-5/16x18-SW-SWN 303.2-KT-63-5/16x18-OS-SWN 303.2-KT-63-5/16x18-GS-SWN 303.2-KT-63-5/16x18-SW-OWN 303.2-KT-63-5/16x18-OS-OWN 303.2-KT-63-5/16x18-GS-OWN 303.2-KT-63-5/16x18-SW-GWN 303.2-KT-63-5/16x18-OS-GWN 303.2-KT-63-5/16x18-GS-GWN 303.2-KT-78-5/16x18-SW-SWN 303.2-KT-78-5/16x18-OS-SWN 303.2-KT-78-5/16x18-GS-SWN 303.2-KT-78-5/16x18-SW-OWN 303.2-KT-78-5/16x18-OS-OWN 303.2-KT-78-5/16x18-GS-OWN 303.2-KT-78-5/16x18-SW-GWN 303.2-KT-78-5/16x18-OS-GWN 303.2-KT-78-5/16x18-GS-GWN 303.2-KT-78-3/8x16-SW-SWN 303.2-KT-78-3/8x16-OS-SWN 303.2-KT-78-3/8x16-GS-SWN 303.2-KT-78-3/8x16-SW-OWN 303.2-KT-78-3/8x16-OS-OWN 303.2-KT-78-3/8x16-GS-OWN 303.2-KT-78-3/8x16-SW-GWN 303.2-KT-78-3/8x16-OS-GWN 303.2-KT-78-3/8x16-GS-G