EN 649 Abrazaderas de soporte para paneles Plástico, Ergostyle®

Foto

EN 649 Abrazaderas de soporte para paneles plástico, Ergostyle®
ELESA original design
code: PC
sistemas-de-perfil

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles.
ergostyle

Familia de productos Ergostyle

Las piezas normalizadas Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta afirmación de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional, ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

Información

Las abrazaderas de sujeción para paneles EN 649 cumplen con la Directiva de Ingeniería Máquinas 2006/42/ EG (aprisionamiento del elemento de montaje cuando abierto).

Las dos mordazas de sujeción permanecen conectadas cuando están abiertas por medio de un pasador que se desliza dentro de una ranura. El tornillo de sujeción (M5) también está aprisionado.

La almohadilla de caucho está recubierta, es decir, firmemente conectada a la mordazas de sujeción. Su superficie estructurada evita que se pegue al elemento de la placa.

Al utilizar distanciadores, es posible sujetar paneles con un espesor que varía entre 3 y 8 mm. Los 4 distanciadores se incluyen con la abrazadera.

Especificación

Mordaza de sujeción
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Gris, RAL 7042, mate acabado
  • Resistente a temperaturas de hasta 158 °F
    (70 °C)

Almohadilla de caucho
Elastómero (TPE)

  • 70 shore A
  • Negro
  • Resistente a temperaturas de hasta 158 °F
    (70 °C)

Distanciadores
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • Gris, RAL 7042, mate acabado
  • Resistente a temperaturas de hasta 158 °F
    (70 °C)

Tornillo de sujeción M5
Acero
Zincado, pasivado azul


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 649 Abrazaderas de soporte para paneles plástico, Ergostyle® boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

EMontaje en superficie plana
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
bs
Intervalo de sujeción

Distanciadores
1.383.1 = s < 4.1-
1.384.1 = s < 5.15 mm
1.385.1 = s < 6.16 mm
1.386.1 = s < 7.17 mm
1.387.1 = s < 8.08 mm

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Ancho b
Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$18.24
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$18.24
10249$17.57
250499$16.58
≥ 500$14.92
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
EN 649-35-E