GN 1581Tornillos de cabeza hexagonalAcero inoxidable, diseño higiénico
Foto
Acabado: MT - Acabado mate (Ra < 0.8 µm) Material del anillo de sellado: E - EPDM
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los componentes estándar de la familia de productos de «Diseño Higiénico» llevan el icono HD. Combinan una alta calidad superficial, ausencia de espacios inaccesibles, superficies exteriores sin ahondamiento y zonas de roscado selladas. Un concepto de sellado basado en cálculos según el MEF garantiza una presión de contacto fiable tras la instalación.
adecuado para uso en áreas higiénicamente sensibles
rápido y fácil de limpiar
sin espacios inaccesibles gracias a las juntas funcionales
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) es una agencia federal del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, uno de los departamentos ejecutivos de dicho país. Esta agencia es responsable de, entre otros, la seguridad alimentaria. La FDA tiene una lista positiva de sustancias que se permite que entren en contacto con alimentos y bebidas.
Los tornillos de cabeza hexagonal GN 1581 con cabeza de perfil bajo están certificados según las directrices EHEDG y son ideales para usarse en áreas higiénicas. La superficie de montaje sellada permite la fijación sin espacios vacíos. El acabado de alta calidad, así como los radios de esquina grandes y las superficies cerradas, evitan la adherencia de mugre y facilitan la limpieza.
Especificación
Cuerpo
Acero inoxidable AISI 316L
Acabado mate (Ra < 0.8 µm)MT
Acabado pulido (Ra < 0.8 µm)PL
Junta de sellado
H-NBRH
Resistente a temperaturas
de -13 °F a 302 °F (-25 °C a +150 °C)
EPDME
Resistente a temperaturas
de -40 °F a 248 °F (-40 °C a +120 °C)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.029 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.