EN 624 Perillas de agarre suaves Ergostyle® Plástico tecnopolímero

Foto

EN 624 Perillas de agarre suave Ergostyle®, plástico tecnopolímero Color del tapón: DRT - Rojo, RAL 3000, acabado mate
Diseño original ELESA
código: EGK.
Color del tapón: DRT - Rojo, RAL 3000, acabado mate
EN 624 Perillas de agarre suave Ergostyle®, plástico tecnopolímero Color del tapón: DRT - Rojo, RAL 3000, acabado mate EN 624 Perillas de agarre suave Ergostyle®, plástico tecnopolímero Color del tapón: DBL - Azul, RAL 5024, acabado mate EN 624 Perillas de agarre suave Ergostyle®, plástico tecnopolímero Color del tapón: DGB - Amarillo, RAL 1021, acabado mate EN 624 Perillas de agarre suave Ergostyle®, plástico tecnopolímero Color del tapón: DGR - Gris, RAL 7035, acabado mate EN 624 Perillas de agarre suave Ergostyle®, plástico tecnopolímero Color del tapón: DOR - Naranja, RAL 2004, acabado mate EN 624 Perillas de agarre suave Ergostyle®, plástico tecnopolímero Color del tapón: DSG - Gris-negro, RAL 7021, acabado mate
Softline

Familia de productos Softline

Las piezas normalizadas cuentan con una superficie suave y antideslizamiento, y ofrecen una mejor transferencia de fuerza entre la mano y el elemento operativo, especialmente en condiciones de humedad, calor, frío o presencia de aceite.

  • revestimiento permanente de elastómero
  • mejor transferencia de la fuerza
  • operación segura en condiciones de humedad o presencia de aceite
  • con ventajas ergonómicas
Mostrar todos los productos Softline
Ergostyle

Familia de productos Ergostyle

Las piezas normalizadas Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta afirmación de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional, ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

Información

Suaves al tacto. El borde de la perilla con revestimiento de elastómero está formado con cuatro ranuras de gran tamaño para
proporcionar un agarre sólido durante las operaciones de indexado y para hacer que dichas operaciones sean más cómodas.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Perilla de agarre
Plástico
Tecnopolímero (Polipropileno PP)
  • Revestido con un elastómero suave (TPE)
    70 Shore A
  • Resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)
  • Gris-negro, mate RAL 7021

Revestimiento Softline y núcleo de plástico
unidos químicamente

Inserto del núcleo
Acabado de óxido negro, moldeado

Colores para el disco de cubierta
Gris-negro, RAL 7021, acabado mateDSGDSG
Naranja, RAL 2004, acabado mateDORDOR
Gris, RAL 7035, acabado mateDGRDGR
Amarillo, RAL 1021, acabado mateDGBDGB
Azul, RAL 5024, acabado mateDBLDBL
Rojo, RAL 3000, acabado mateDRTDRT


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Modifications such as inch and metric blind bores

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 624 Perillas de agarre suave Ergostyle®, plástico tecnopolímero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Código del orificio

BOrificio
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 +0.001d3d4d5d6d7d8l1l2l3l4l5r
1.970.390.871.691.101.570.160.171.500.140.870.470.550.59
2.480.471.022.171.651.950.200.241.730.141.180.350.630.75

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro externo d1
Código del orificio

Diámetro del orificio d2
Color del tapón
DBL
DGB
DGR
DOR
DRT
DSG

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$16.52
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$16.52
100249$15.14
250499$13.77
≥ 500$12.39
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información: 800-877-8351 (or for Mexico +5281-2721-4021)
RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Peso: 0.209 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.
Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.