DIN 582 Tuercas de ojo de elevación Acero inoxidable

Foto

DIN 582 Tuercas de ojo de elevación de acero inoxidable
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Las directrices siguientes para las tuercas de ojo de elevación GN 582 deberán cumplirse además de los valores máximos de carga proporcionados en la tabla:

La tuerca de ojo de elevación debe estar totalmente atornillado, logrando el contacto completo entre las dos caras de acoplamiento.

Ambas roscas deben tener una longitud igual y el material de base de resistencia igual a la de la tuerca.

Las instrucciones operativas contienen pautas adicionales y se incluyen con toda tuerca de ojo (consulte también www.jwwinco.mx/service).

Especificación

Acero inoxidableNI

  • Caída forjada
  • Cara de contacto mecanizada

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
DIN 582 Tuercas de ojo de elevación de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Rosca
d2d3d4ehkmF1 máx.F2 máx.F3 máx.
M 80.791.420.790.331.420.310.39315 lbf (1400 N)225 lbf (1000 N)157 lbf (700 N)
M 100.981.770.980.391.770.390.47517 lbf (2300 N)382 lbf (1700 N)259 lbf (1150 N)
M 121.182.131.180.432.090.470.55764 lbf (3400 N)540 lbf (2400 N)382 lbf (1700 N)
M 161.382.481.380.512.440.550.631574 lbf (7000 N)1124 lbf (5000 N)787 lbf (3500 N)
M 201.572.831.570.632.800.630.752698 lbf (12000 N)1933 lbf (8600 N)1349 lbf (6000 N)
M 241.973.541.970.793.540.790.944047 lbf (18000 N)2900 lbf (12900 N)2023 lbf (9000 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Rosca d1
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$7.85
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$7.85
100249$7.20
250499$6.55
≥ 500$5.89
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.110 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».