EN 239.8Placas de montaje planasPlástico tecnopolímero, para bisagras EN 239.6 y EN 239.7
Foto
ELESA original design code: PMW.
Accesorios para sistemas de perfiles
Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Las placas de montaje EN 239.8 permiten la instalación de bisagras EN 239.6- y 239.7-60-110 si el espacio de las perforaciones de instalación difiere del espaciado de la bisagra.
Su uso es necesario si la unidad ha de montarse sobre los sistemas de perfil.
La cantidad de placas de montaje que se requiera debe pedirse dependiendo de los m3 del espacio de instalación deseado.
Dos tuercas y los tornillos avellanados adecuados están incluidos.
Especificación
Cuerpo
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA-HP)
Reforzado con fibra de vidrio
Negro, acabado mate
Resistente a temperaturas de hasta
266 °F (130 ˚C)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.057 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.