EN 707.5 Collares de fijación partidos Plástico

Foto

EN 707.5 Collares de fijación partidos de plástico
ELESA original design
code: ANPS
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Los collares de fijación partidos EN 707.5 han sido diseñados para ser montados en dirección radial sobre secciones transversales redondas tales como ejes o barras y se usan como tope final. Se pueden montar fácilmente mediante el tornillo de sujeción, en el cual, el plástico protege de manera particular a la superficie.

Cuando se utilizan con tornillos y tuercas de acero inoxidable, los elementos de plástico de estos collares de fijación son particularmente adecuados para su uso en condiciones corrosivas.

Debido al material seleccionado, la inercia de su masa también es muy baja.

Especificación

Cuerpo
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta
    176 °F (80 °C)
  • Gris-negro, acabado mateSGSG

Tornillo de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable AISI 316L


Tuerca hexagonal DIN 934
Acero inoxidable AISI 316L


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 707.5 Collares de fijación partidos de plástico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2bd3x ≈
Protrusión máx. de la
cabeza del tornillo
Máx. par de apriete
recomendado en Nm
1.38B 12B 14B 160.51M 40.042
1.57B 18B 20-0.55M 40.032
1.97B 22B 25B 300.55M 50.093
2.56B 35B 40-0.55M 50.013

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro externo d1
Orificio d2
Color
SG

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$4.66
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$4.66
10249$4.49
250499$4.24
≥ 500$3.81
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.037 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».