GN 113.1Pasadores de fijación con bolasEmpuñadura de plástico, con vástago de acero inoxidable, empuñadura de 3 puntas
Foto
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los pasadores de fijación con bolas GN 113.1 se utilizan para una sujeción rápida y una sujeción con holgura simultánea de componentes delgados, en particular donde se requiera una sujeción y liberación frecuente. Una aplicación típica es la alineación y sujeción de hojas metálicas durante un proceso de soldadura.
Al apretar el botón pulsador activado por un muelle, el pasador avanza en una longitud de l2 y a la vez suelta las dos bolas. Cuando se libera el botón pulsador, las bolas se bloquean en su posición anterior y al mismo tiempo usan la fuerza de sujeción para sujetar juntos a los componentes.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.035 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.