GN 131.1Conectores de actuadores lineales de dos víasAcero inoxidable, para sistema de un eje
Foto
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los conectores de actuadores lineales de dos vías GN 131.1 se basan en abrazaderas para conectores de dos vías. Los agujeros de montaje provistos adicionalmente se usan para conectar a la llave de impulsión de un actuador lineal. Los orificios con la designación «G» están equipados con cojinetes de deslizamiento.
Con las ubicaciones de los tornillos z, es posible ajustar el juego de los orificios guía d1 / d2 o es posible sujetar los conectores del actuador lineal después del ajuste.
Para una sujeción rápida sin herramientas, es posible reemplazar los tornillos de cabeza hueca con las manijas ajustables GN 911.3 que se muestran en la tabla como accesorios.
Especificación
Cuerpo Acero inoxidableNI AISI CF-8
Acabado granallado mate
Sólo con cojinete de deslizamiento
Cojinete de deslizamiento
Plástico (PTFE)
Tornillos de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable AISI 304
Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.313 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias, J.W. Winco
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.