GN 187.4 Placas de bloqueo dentadas Acero inoxidable

Foto

GN 187.4 Placas de bloqueo dentadas de acero inoxidable Tipo: A - Con agujero roscado d<sub>3</sub> en el centro, con dos agujeros avellanados para tornillos de cabeza
Tipo: A - Con agujero roscado d3 en el centro, con dos agujeros avellanados para tornillos de cabeza
GN 187.4 Placas de bloqueo dentadas de acero inoxidable Tipo: A - Con agujero roscado d<sub>3</sub> en el centro, con dos agujeros avellanados para tornillos de cabeza GN 187.4 Placas de bloqueo dentadas de acero inoxidable Tipo: B - Con agujero d<sub>4</sub> en el centro, con dos agujeros avellanados para tornillos de cabeza GN 187.4 Placas de bloqueo dentadas de acero inoxidable Tipo: C - Con agujero roscado d<sub>3</sub> en el centro, con dos agujeros roscados para atornillar GN 187.4 Placas de bloqueo dentadas de acero inoxidable Tipo: D - Con agujero d<sub>4</sub> en el centro, con dos agujeros roscados para atornillar GN 187.4 Placas de bloqueo dentadas de acero inoxidable Tipo: E - Sin agujeros
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Con placas de bloqueo dentadas GN 187.4, los componentes se pueden bloquear y ajustar a la forma en un ángulo definido.

La orientación en ángulo de los dientes se adapta a los orificios de fijación, permitiendo una posición en paralelo o en ángulo recto. El conteo de dientes de 48 / 60 permite el ajuste en 7.5° o pasos de 6°, lo que resulta en las posiciones de indexación enumeradas en la tabla aparte.

El rango de tipos hace que estas placas sean adaptables para casi cualquier aplicación. Componentes complementarios útiles incluyen los alojamientos guía GN 187.1 y los muelles de empuje cónicos GN 187.2.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 316L
Sinterizado


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 187.4 Placas de bloqueo dentadas de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ACon agujero roscado d3 en el centro, con dos agujeros avellanados para tornillos de cabeza
BCon agujero d4 en el centro, con dos agujeros avellanados para tornillos de cabeza
CCon agujero roscado d3 en el centro, con dos agujeros roscados para atornillar
DCon agujero d4 en el centro, con dos agujeros roscados para atornillar
ESin agujeros
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1z
Número de dientes
d2d3d4d5d6d7h1 ±0.004
Centro de los dientes
h2
(2 x h1)
m1m2mín.
Carrera
0.8748600.61M 40.170.13M 30.120.2560.510.470.470.02
1.0648600.77M 50.200.17M 40.160.2950.590.590.590.03
1.2648600.93M 60.240.21M 50.200.3540.710.710.710.04
1.5748601.18M 80.320.25M 60.240.4530.910.910.910.05

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro externo d1
Número de dientes z
Tipo





Material

Ángulos posibles / posiciones de índice

z
Conteo de dientes

Pasos de
ángulo

Ángulos posibles / posiciones de índice

48

7.5°

Skala 0 bis 90 (7,5° Schritte)

60

Skala 0 bis 90 (6° Schritte)

Instrucciones de montaje

Sketch GN 187.4 / cans
Sketch GN 187.4 adjustable sheetmetal

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$25.54
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$25.54
5099$23.41
100249$21.28
≥ 250$19.15
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.044 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».