GN 191.1 Conectores de actuadores lineales en ángulo en T Acero inoxidable

Foto

GN 191.1 Conectores de actuadores lineales en ángulo en T, de acero inoxidable
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Los conectores de actuadores lineales en ángulo en T GN 191.1 se basan en abrazaderas para conectores en ángulo en T. Los agujeros de montaje provistos adicionalmente se usan para conectar a la llave de impulsión de un actuador lineal. Los orificios con la designación «G» están equipados con cojinetes de deslizamiento.

Con la ubicacion del tornillo z2, es posible ajustar el juego del orificio guía d1 o es posible sujetar los conectores del actuador lineal después del ajuste.

Para una sujeción rápida sin herramientas, es posible reemplazar el tornillo de cabeza hueca por la manija ajustable GN 911.3 que se muestra en la tabla como accesorio.

Especificación

Cuerpo
Acero inoxidableNI AISI CF-8

  • Acabado granallado mate
  • Sólo con cojinete de deslizamiento

Cojinete de deslizamiento
Plástico (PTFE)


Tornillos de cabeza hueca DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida


RoHS

Accesorio

Manijas ajustables GN 911.3

Bajo pedido

Orificios con medidas en pulgadas

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 191.1 Conectores de actuadores lineales en ángulo en T, de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Identificación núm.

2Con 2 tornillos de cabeza hueca DIN 912 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Orificio
con
cojinete de deslizamiento
d2
Orificio
d3
Tornillos de  montaje
en la llave de impulsión
k
Longitud de sujeción
l1l2mz1
Ubicación
del tornillo para el
tamaño del tornillo
z2
Ubicación
del tornillo para el
tamaño del tornillo
Accesorio
Manija recomendada
GN 911.3 para
 z1
l3


para z2
l3
G 18B 18M 30.982.401.361.54M6-20M6-201.772.481.772.48

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Orificio d1
Orificio d2
Identificación núm.

Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$140.47
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$140.47
1024$128.76
2549$117.06
≥ 50$105.35
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.518 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».