GN 214.6 Pasadores de liberación rápida Acero inoxidable, con bloqueo axial (trinquete)

Foto

GN 214.6 Pasadores de liberación rápida de acero inoxidable, con bloqueo axial (trinquete)
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Los pasadores de liberación rápida GN 214.6 se utilizan para conectar y fijar rápidamente componentes o piezas de trabajo. Una aplicación típica son los pasadores de posicionamiento, los cuales deben meterse y sacarse de posición con regularidad.

Los trinquetes rectangulares hechos de chapa metálica de acero inoxidable mantienen al pasador de vástago en una posición axial en el orificio. El pasador de vástago puede insertarse o retraerse presionando el botón que libera los trinquetes de su posición de bloqueo asegurada. Una vez que el botón se libera, los trinquetes regresan a su posición original.

Este tipo con anillo de elevación giratorio es ideal para su utilización en espacios confinados.

Los valores de carga que se proporcionan en la tabla para resistencias de cizalladura son únicamente para referencia. Son valores recomendados no vinculantes y excluyen cualquier responsabilidad. No constituyen ninguna garantía general de calidad y condición. El usuario debe determinar caso por caso si un producto es adecuado para el uso previsto.

Especificación

Pasador de vástago
Acero inoxidable AISI 303


Pasadores sujetadores
Chapa metálica de acero inoxidable AISI 304


Anillo de elevación
Acero inoxidable AISI 301


Botón pulsador / deslizador
Acero inoxidable AISI 303


Muelle
Acero inoxidable AISI 301


RoHS

Accesorio

Cadenas de bolas GN 111
Cadenas de bolas GN 111.5
Cables de retención GN 111.2 (con 2 llaveros o con 1 llavero y 1 lengüeta de montaje)
Cables de retención GN 111.2 (con lengüetas de montaje o argollas)
Cables de retención espirales GN 111.4

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 214.6 Pasadores de liberación rápida de acero inoxidable, con bloqueo axial (trinquete) boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 -0.004l1 +0.016
Tamaño mínimo
abd2d3d4d5l2l3
0.2360.6300.7870.9841.1811.3781.5751.7721.9692.3622.7563.150----0.090.020.29 +0.020.230.470.910.281.50
0.3150.6300.7870.9841.1811.3781.5751.7721.9692.3622.7563.1503.5433.937--0.110.020.39 +0.020.310.470.910.331.50
0.3940.5910.7870.9841.1811.3781.5751.7721.9692.3622.7563.1503.5433.9374.3314.7240.130.040.46 +0.040.390.631.100.391.65
0.4720.7870.9841.1811.3781.5751.7721.9692.3622.7563.1503.5433.9374.3314.724-0.150.040.54 +0.040.470.631.100.441.65
0.6301.1811.3781.5751.7721.9692.3622.7563.1503.5433.9374.3314.7245.1185.5125.9060.190.050.74 +0.040.630.791.260.561.83

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de perno d1
Longitud l1

Capacidad de carga de pasadores de liberación rápida

Skizze Belastbarkeit Steckbolzen

Información
Las capacidades de carga especificadas en la tabla para la resistencia de cizalladura doble (resistencia a la ruptura) se han calculado o definido de manera teórica con base en la DIN 50141.

La sección transversal S del perno amenazado se consideró en dos planos de cizalladura antes de la ruptura, según el esquema que se muestra al costado.

Los detalles sobre la capacidad de carga no son vinculantes y no representan ninguna responsabilidad. En general, no constituyen una garantía de calidad. El usuario debe determinar caso por caso si un producto es adecuado para la aplicación. Las influencias ambientales pueden afectar los valores especificados.

En el diseño deberá tomarse en cuenta el factor de seguridad adecuado.

Capacidad de carga F ≈ resistencia de cizalladura de conformidad con DIN 50141 (resistencia a la ruptura)

Mostrar / ocultar columnas
d1
Diámetro de perno
GN 214.6
63822 lbf (17 kN)
87868 lbf (35 kN)
1010566 lbf (47 kN)
1216861 lbf (75 kN)
1631024 lbf (138 kN)

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$25.97
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$25.97
100249$23.80
250499$21.64
≥ 500$19.48
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.044 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».