GN 2372 Placas separadoras con agujeros roscados Acero inoxidable, para bisagras

Foto

GN 2372 Placas separadoras con agujeros roscados de acero inoxidable, para bisagras
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las placas separadoras con agujeros roscados GN 2372 están diseñadas como accesorios para diversas variaciones de bisagras, lo que elimina la necesidad de contar con roscas, tuercas y arandelas adicionales para el montaje.

No es necesario el premontaje de los componentes anteriores, que consume mucho tiempo, ni la contrasujeción cuando se aprieta o se afloja. Montada en la parte superior de la bisagra, la placa ofrece opciones de diseño totalmente nuevas.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 304
Acabado pulido mateMT


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 2372 Placas separadoras con agujeros roscados de acero inoxidable, para bisagras boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l2bd
Rosca
l1m1m2sAdecuado para bisagras
con espacio del orificio m2
GN 235, GN 337, EN 337.1,
GN 437, GN 7231, GN 7233,
GN 7237


GN 237
EN 237.1


GN 237.3


GN 437.1, GN 437.2,
GN 437.3, GN 437.4
1.180.35M 41.180.710.710.12-x--
1.570.47M 51.570.980.980.12xx--
1.970.59M 61.971.181.180.16xxx-
2.360.71M 82.361.421.420.16xxxx

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Material

Longitud l2
Acabado

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$2.57
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$2.57
100249$2.36
250499$2.15
≥ 500$1.93
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.011 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 2372-NI-30-MTGN 2372-NI-40-MTGN 2372-NI-50-MTGN 2372-NI-60-MT