OS | Sin funda de plástico |
KS | Con tapón de plástico, deslizante |
KR | Con tapón de caucho, no deslizable |
KSE | Con tapón de plástico, deslizante, cumple con la ESD |
KRE | Con tapón de caucho, no deslizante, cumple con la ESD |
d1 | d2 Rosca | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | A/F | Carga estática en (ver Información) Tipo OS, KS, KSE | Tipo KR, KRE |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.98 | M 6 | - | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 0.75 | 0.81 | 0.16 | 0.22 | 0.47 | 899 lbf (4 kN) | 225 lbf (1 kN) |
0.98 | M 8 | - | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 0.75 | 0.81 | 0.16 | 0.22 | 0.47 | 1574 lbf (7 kN) | 225 lbf (1 kN) |
0.98 | M 10 | - | 1.97 | 2.48 | 3.15 | 0.75 | 0.81 | 0.16 | 0.22 | 0.47 | 2473 lbf (11 kN) | 225 lbf (1 kN) |
1.26 | M 8 | - | 1.57 | 1.97 | 2.48 | 0.91 | 0.96 | 0.20 | 0.26 | 0.47 | 1574 lbf (7 kN) | 450 lbf (2 kN) |
1.26 | M 10 | - | 1.97 | 2.48 | 3.15 | 0.91 | 0.96 | 0.20 | 0.26 | 0.59 | 2473 lbf (11 kN) | 450 lbf (2 kN) |
1.26 | M 12 | - | 2.48 | 3.15 | 3.94 | 0.91 | 0.96 | 0.20 | 0.26 | 0.59 | 3597 lbf (16 kN) | 450 lbf (2 kN) |
1.57 | M 8 | - | 1.97 | 2.48 | 3.15 | 1.02 | 1.08 | 0.24 | 0.30 | 0.59 | 1574 lbf (7 kN) | 674 lbf (3 kN) |
1.57 | M 10 | - | 1.97 | 2.48 | 3.15 | 1.02 | 1.08 | 0.24 | 0.30 | 0.59 | 2473 lbf (11 kN) | 674 lbf (3 kN) |
1.57 | M 12 | - | 2.48 | 3.15 | 3.94 | 1.02 | 1.08 | 0.24 | 0.30 | 0.67 | 3597 lbf (16 kN) | 674 lbf (3 kN) |
1.97 | M 8 | - | 1.97 | 2.48 | 3.15 | 1.10 | 1.16 | 0.28 | 0.33 | 0.59 | 1574 lbf (7 kN) | 1124 lbf (5 kN) |
1.97 | M 10 | - | 1.97 | 2.48 | 3.15 | 1.10 | 1.16 | 0.28 | 0.33 | 0.59 | 2473 lbf (11 kN) | 1124 lbf (5 kN) |
1.97 | M 12 | - | 2.48 | 3.15 | 3.94 | 1.10 | 1.16 | 0.28 | 0.33 | 0.67 | 3597 lbf (16 kN) | 1124 lbf (5 kN) |
1.97 | M 16 | - | 2.48 | 3.15 | 3.94 | 1.10 | 1.16 | 0.28 | 0.33 | 0.67 | 6744 lbf (30 kN) | 1124 lbf (5 kN) |
2.36 | M 10 | - | 1.97 | 2.48 | 3.15 | 1.10 | 1.48 | 0.33 | 0.39 | 0.67 | 2473 lbf (11 kN) | 1574 lbf (7 kN) |
2.36 | M 12 | - | 2.48 | 3.15 | 3.94 | 1.42 | 1.48 | 0.33 | 0.39 | 0.67 | 3597 lbf (16 kN) | 1574 lbf (7 kN) |
2.36 | M 16 | - | 3.15 | 3.94 | 4.92 | 1.42 | 1.48 | 0.33 | 0.39 | 0.94 | 6744 lbf (30 kN) | 1574 lbf (7 kN) |
2.36 | M 20 | M 24 | 3.86 | 5.43 | 6.22 | 1.42 | 1.48 | 0.33 | 0.39 | 0.94 | 10116 lbf (45 kN) | 1574 lbf (7 kN) |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 6 | $15.31 |
7 | 99 | $14.76 |
100 | 249 | $13.92 |
≥ 250 | $12.53 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco